Электронные кусачки с передней режущей кромкой, скошенные 20°, без фаски, с открывающей пружиной
Инструмент для электроники
Серия инструмента для электроники MICROFOX включает в себя клещи для выполнения любых задач в области электроники и электромеханики. Сверхточный инструмент для электроники отлично подходит для работы с печатными платами и другими компонентами в труднодоступных местах. Для защиты чувствительных электронных конструктивных элементов мы рекомендуем использовать варианты ESD, оснащенные специальными ручками.
Электронные кусачки ESD, без фаски, с открывающей пружиной
Острогубцы ESD, с изогнутыми под углом 45° гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка
Круглогубцы ESD, с гладкими губками, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка
Электронные острогубцы, с изогнутыми под углом 45° гладкими губками, с открывающей пружиной
Преимущества для вас
- Защита электронных компонентов за счет устойчивости к электростатическим разрядам
- Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Электронные клещи ESD
Защита от электрического заряда при помощи электронного инструмента
Защитите высокочувствительные электронные компоненты от электростатического разряда (ESD). Специальные ручки электронных клещей ESD выполнены из электропроводящей пластмассы. Это обеспечивает возможность медленного и контролируемого отвода электростатической энергии.