Ключ для электрических шкафов, металлический, для всех распространенных типов шкафов
Универсальный инструмент
Серия универсального инструмента UNIFOX включает в себя широкий ассортимент изделий: от универсальных инструментов, объединяющих в себе несколько функций, до клещей для кабельных стяжек и резаков для кабельных каналов.
Пассатижи, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC, размер: 180 мм
Длинногубцы с режущими кромками, губки с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC
Инструмент для кабельной стяжки, для стальных стяжек шириной до 7,9 мм, толщина материала до 0,3 мм
Пассатижи, с наклонной передней частью, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC
Металлический ключ для распределительного шкафа, для всех распространенных замков: с двойной бородкой 3-5 мм, четырехгранных 5, 6, 7-8, 9-10 мм, трехгранных 7,8-9,10-11 мм, специальных моделей 6 мм
Плоскогубцы с измененным шагом захвата, губки с двойной насечкой, согласно VDE ISO 8976
Длинногубцы с режущими кромками, с изогнутыми под углом 45° губками с насечкой, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC
Инструмент для демонтажа кабельных наконечников CK-1,6-...
Инструмент для монтажа обжимаемых контактов CK 1,6..., используется при небольшом сечении проводников
Преимущества для вас
- Долговечность благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
- Минимизация усилий благодаря оптимальной рычажной передаче
- Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
UNIFOX-MP многофункциональные клещи
Они являются универсальными среди клещей. Благодаря сочетанию функций многофункциональные клещи идеально подходят для широкого круга задач.
Наши многофункциональные клещи UNIFOX-MP – настоящие универсалы, сочетающие шесть или семь функций в одном инструменте. Помимо захвата, сгибания и кусачек, Вы можете использовать клещи для зачистки кабелей и обжима наконечников. Оба варианта многофункциональных клещей оснащены эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Их угловой наконечник позволяет легко прокалывать и снимать заусенцы с коробок для скрытой проводки. С помощью UNIFOX-MP 6-1 Вы сможете без усилий и повреждений перерезать кабели. UNIFOX-MP 7-1, в свою очередь, оснащены бокорезом для резки тонкого и среднетвердого провода, а также рояльной проволоки. Клещи также имеют область для обжима изолированных кольцевых кабельных наконечников.
Переставные клещи UNIFOX-WRENCH
Переставные клещи сочетают в себе функции клещей и гаечного ключа в одном инструменте. Они идеально подходят для захвата, удержания, сгибания и закручивания гаек и болтов.
Наши переставные клещи UNIFOX-WRENCH выпускаются в трех различных размерах. Благодаря бесступенчатой регулировке нажимной кнопки переставные клещи можно быстро адаптировать к различным размерам ключа. Имеющаяся шкала также позволяет легко установить необходимый размер ключа. Параллельно скользящие, гладкие губки переставных клещей предотвращают повреждение чувствительных поверхностей, например, при работе с хромированными или окрашенными деталями. Благодаря соотношению плеч >10:1 переставные клещи обладают высокой силой зажима для надежной фиксации.
Инструмент для монтажа и демонтажа
Инструменты для монтажа и демонтажа
Для монтажа и демонтажа любого обжимного контакта есть подходящий инструмент. Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON отличаются универсальностью и долгим сроком службы.
При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания.
Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.
Встроенное в рукоятку приспособление для от падения можно регулировать. Приспособление для защиты от падения надежно защищает штекерную часть инструмента при транспортировке и хранении.
Пассатижи и острогубцы
Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE
Выбирайте универсальный инструмент Phoenix Contact с защитной изоляцией VDE для выполнения различных задач. Воспользуйтесь всеми преимуществами комбинированных функций.
Пассатижи
- Прямая или эргономичная угловая форма
- Пружинный возврат
- С насечкой на контактной поверхности
- Встроенный резак
Острогубцы
- С прямыми или расположенными под углом 45° губками
- Контактная поверхность с насечкой и индуктивно закаленный резак
Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи
- Контактная поверхность с насечкой
- Кованая и закаленная в масле матрица
Клещи для кабельной стяжки UNIFOX
Клещи для кабельной стяжки
Стяжка и крепление проводов и кабелей: клещи для кабельной стяжки UNIFOX Phoenix Contact предназначены для быстрой и удобной обработки пластмассовых и металлических кабельных стяжек.
А также:
- Возможность бесступенчатой настройки силы натяжения и ее определения по шкале в области ручки. При достижении необходимого натяжения выступающий конец автоматически обрезается.
- Наряду с инструментами компания также предлагает кабельную стяжку в пластмассовом и металлическом исполнении.