The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UNIFOX-CE VDE - Комбинированные клещи
1212203

Пассатижи, с наклонной передней частью, с открывающей пружиной и фиксатором, губки с противоположной насечкой, встроенный кольцевой ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В AC/ 1500 В DC

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Эргономичная форма ручки для длительной работы без усталости
Хорошо отрегулированная длина плеча для оптимального усилия удерживания и резки
Заметно низкая затрата усилий при использовании
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Зазубренная контактная поверхность и острая режущая кромка
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания
Проверено VDE