Компания K+S внедряет систему кодирования на электростанции На калийном заводе с собственной электростанцией компания K+S внедрила систему кодирования KKS на базе системных ноу-хау Gabo IDM и маркировочных табличек Phoenix Contact. Это позволило не только значительно улучшить наглядность оборудования, но и существенно повысить безопасность рабочих процессов и труда.

Маркировка системы на машине в собственной электростанции

Профиль клиента

Международная компания K+S занимается добычей и обогащением минеральных ресурсов для применения в аграрном и продовольственном секторах, сфере дорожной безопасности и промышленности. Для калийного завода требовалось ввести новую систему кодирования.

Применение

Для удовлетворения потребностей энергозатратного производства по переработке сырой соли и эксплуатации шахты используется комбинированная парогазовая электростанция тепловой мощностью 116 МВт. До внедрения KKS на предприятии имелся целый ряд способов маркировки и документирования. Многие аспекты работы требовали внедрения комплексной системы обозначения и документирования всех компонентов оборудования и электрооборудования в соответствии со стандартами на базе стандартизированной системы кодирования для электростанций KKS. В первую очередь необходимо было повысить безопасность в эксплуатации и усовершенствовать методы охраны труда.

В связи со сменой производителей оборудования в течение десятилетий сформировалась сложная смешанная система. Маркировка установок и документация на оборудование не были унифицированы. Ошибки при установке агрегатов или использовании кабелей могут привести к нанесению серьезного вреда здоровью людей или повреждению оборудования. При этом необходимо упростить процессы технического обслуживания и ремонта и повысить безопасность эксплуатации.

Кристиан Бергхаузен (Christian Berghausen) - K+S, Руководитель электростанции
Кристиан Бергхаузен (K+S) и Ганс Пройсс (Gabo IDM)

Кристиан Бергхаузен из K+S (слева) и Ганс Карл Пройсс из Gabo IDM

Маркировка оборудования K+S

Решение

На предварительном этапе специалисты Gabo IDM координируют процесс передачи всей имеющейся документации на оборудование и структур данных в собственную систему управления оборудованием AVIS. «Анализ имеющейся технической документации на оборудование позволяет оценить, требования каких стандартов и предписаний уже выполняются», – объясняет генеральный директор Gabo IDM Ганс Карл Пройсс. «Для достижения определенного уровня соответствия по всем параметрам разработаны необходимые инструкции». Все этапы процессов прошли последовательное обсуждение и были реализованы совместно с г-ном Бергхаузеном и его командой.

После интенсивной работы на предварительном этапе все планы были переведены в цифровой формат. Старая маркировка была заменена новой системой кодирования согласно KKS. Для обеспечения прозрачности перехода со старой на новую систему подготовлена дополнительная база данных. В общей сложности изготовлено более 4 800 маркировочных табличек Phoenix Contact. При этом использовалась система маркировки TOPMARK LASER, которая обеспечивает высокое качество и высокую стойкость печати.

Изготовленные на заводе в Бломберге маркировочные таблички Phoenix Contact были затем покрашены в соответствующий цвет среды и установлены на заводе при помощи креплений. Кроме того, на трубопроводах для воды и газа предусмотрены наглядные обозначения среды и направления течения.

Наш проект KKS позволил значительно улучшить наглядность оборудования и существенно повысить безопасность рабочих процессов. Наши ожидания в отношении технической стороны вопроса и сроков полностью оправдались.

Кристиан Бергхаузен (Christian Berghausen) - K+S, Руководитель электростанции

Изделия


Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Изображение серии изделий MARKING SYSTEM

Откройте для себя еще больше систем печати

Узнайте больше о наших принтерах серии MARKING system. Благодаря множеству предлагаемых нами технологий маркировки вы гарантированно найдете идеально подходящее решение для вашего случая применения. Единое, удобное для пользователя меню управления обеспечивает интуитивное использование.