Благодаря большому ассортименту штекерных соединителей для передачи данных для Вас всегда найдется подходящее соединение. Все очень просто: ведь сотрудничая с Phoenix Contact, Вы всегда получите все необходимые интерфейсы устройств от одного поставщика. Благодаря разнообразию конструкций, кодирования и назначения выводов у нас Вы обязательно найдете подходящее решение для медной и оптоволоконной кабельной разводки.
Отфильтрованные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, Светодиод (зеленый, желтый), полюсов: 8, 10/100 Мбит/с, THT, THD, Волна, IP20, Форма упаковки: Лоток