Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Непрерывная передача данных до последнего метра: Штекерные соединители серии ONEPAIR для однопарного Ethernet (SPE) позволяют экономить место и создавать высокопроизводительные сети для автоматизации предприятий, процессов и зданий. Они обеспечивают компактную кабельную разводку, высокую скорость передачи данных и питание по технологии PoDL – идеальное решение для индустрии 4.0, IIoT, интеллектуальных устройств и датчиков вплоть до полевого уровня.

Go to Product Detail Page for item 1163797
SPE-T1-STRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-STRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163797

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-2, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, 1 Гбит/с, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Металл, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1163798
SPE-T1-STSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-STSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163798

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-2, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, 1 Гбит/с, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Металл, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1363344
SPE-T1-M12FSF-180-SMD - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12FSF-180-SMD - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363344

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: SMD, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1163795
SPE-T1-M8MRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M8MRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163795

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: IEC 63171-5, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Металл, тип подключения: Выводы под пайку (THR), Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1363336
SPE-T1-M12MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363336

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1420825
SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Крепежный резьбовой элемент корпуса
SACC-FP-F-M12/M14 THR PW - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1420825

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-Винтовой зажим, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с четвертого квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Go to Product Detail Page for item 1163793
SPE-T1-M8MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M8MSM-180 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1163793

Штекерные соединители для печатных плат SPE, SPE/IP20 прямое, конструкция: IEC 63171-5, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, 10 Гбит/с, CAT B (ISO/IEC 63171), материал: Пластмасса, тип подключения: Выводы под пайку (THR), Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1363341
SPE-T1-M12FRF-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12FRF-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363341

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Go to Product Detail Page for item 1363338
SPE-T1-M12MRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
SPE-T1-M12MRM-90 - Штекерные соединители для печатных плат SPE
1363338

Штекерные соединители для печатных плат SPE, конструкция: SPE, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 2, материал: LCP, тип подключения: Выводы под пайку (THR), кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Single Pair Ethernet

Преимущества для Вас

  • Перспективность: стандартизированный штекерный соединитель и кабели в соответствии со стандартами МЭК 63171-2 (IP20), МЭК 63171-5 (IP67) и МЭК 63171-7
  • Применение независимо от приложения: дальность до 1 000м, скорость передачи данных до 1 Гбит/с и мощность до 50 Вт и более
  • Эффективная кабельная разводка: использование plug & play даже в существующей кабельной инфраструктуре
  • Компактность: высокая плотность монтажа на печатной плате и, следовательно, более компактные конструкции устройств благодаря миниатюризованным штекерным соединителям
  • Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений

Обзор основных характеристик

Мы предлагаем Вам подходящие штекерные соединители SPE для Вашего применения. Воспользуйтесь разнообразием наших технологий подключения для своих приложений индустрии 4.0. SPE означает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet по паре проводов от датчика к облаку – поддерживается Power over Data Line (PoDL), стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) и OPC Unified Architecture (OPC UA).

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Стандарт МЭК МЭК 63171-2 (IP20); МЭК 63171-5 (IP67); МЭК 63171-7
Дальность передачи до 1000 м
Скорость передачи данных до 1 Гбит/с
Мощность до 50 Вт и более
Стыковочные части для одиночных портов, а также для IP20, M8, M12 и M12 Hybrid
Кабельная разводка Plug & play
Класс защиты IP20; IP67
3D-вид

360°-вид штекерного соединителя M8

Штекерные соединители M8 и приборные соединители особенно удобны для использования в полевых условиях. Штекеры поставляются в подготовленном виде.

3D-вид

Панорамный вид патч-кабеля IP20

Используйте патч-кабели IP20 для передачи данных до 600 МГц. Механическая блокировка осуществляется при помощи защелки. Благодаря прочной промышленной конструкции и экранированию на 360° кабели имеют универсальное назначение и различную длину. Доступные варианты кабелей можно найти на нашей странице с подробной информацией об артикулах в разделе «Принадлежности». По запросу доступны другие варианты длины.

Обзор гибридных штекерных соединителей M12 для однопарного Ethernet

Переосмыслите свое подключение питания для однопарного Ethernet: компактный элемент данных с двумя контактами в SPE максимально увеличил передачу энергии, создав совершенно новые возможности. В прошлом для реализации требовались более крупные штекерные соединители или два штекерных соединителя – для данных и питания. Однако теперь у Вас есть больше гибкости даже при меньшем монтажном пространстве и более эффективная передача питания.

Однопарный Ethernet (SPE) является одной из глобальных тенденций промышленной передачи данных. SPE сознательно не определяет никаких новых скоростей передачи данных и расстояний, но образует нормативные рамки для соответствующей приложению сокращенной кабельной разводки.

Торстен Янвлеке (Torsten Janwlecke), Президент направления Device Connectors (разъемы устройств)
Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact

Убедитесь в преимуществах наших однопарных Ethernet-разъемов

Откройте для себя наши услуги для однопарного Ethernet: Вы можете запросить бесплатный образец. В белой книге SPE содержится все, что вам нужно знать об этой новой технологии. Или вы хотите получить необязательную консультацию от команды экспертов SPE о том, как выгодно установить однопарный Ethernet в вашей сети устройств? - Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.

Кабель SPE

Однопарный Ethernet обрел новое лицо Phoenix Contact продвигает вперед универсальный стандарт SPE

Наконец-то покончено с неопределенностью и конкурирующими стандартами: IP20, M8, M12 или M12 HYBRID - со стандартизированной ответной поверхностью SPE в соответствии с IEC 63171-7 ED2 (в процессе разработки), вы скоро сможете использовать все преимущества однопарного Ethernet соединения для своих устройств.

Готовьтесь к появлению нового поколения технологий подключения в промышленности: С весны 2026 года мы будем поставлять штекерные соединители SPE с классом защиты IP20 и М12 с новой стандартизированной ответной поверхностью - совместимой, пригодной для использования разными производителями и защищенной на будущее. Узнайте о возможностях для ваших приложений.

Однопарный Ethernet в деталях


SPE в All Electric Society

Непрерывная связь устройства от датчика до облака. Современную связь с минимальными затратами на кабельную разводку предлагает однопарный Ethernet, который обеспечивает умную интеграцию датчиков в сеть. В подкасте специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает об уникальных преимуществах и возможностях SPE в контексте электрифицированного и сбалансированного будущего. Послушайте.

Новые возможности при помощи SPE

Современная коммуникационная инфраструктура с однопарным Ethernet – круглые штекерные соединители или соединители IP20: наш широкий ассортимент штекерных соединителей для передачи данных используется для связи и создания сетей в промышленном интернете вещей (IIoT). Наш специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает о новых изделиях, таких как гибридные штекерные соединители SPE-M12, и о перспективах, которые они открывают. Получите информацию.

Для компактных устройств, передающих высокую мощность

Гибридные штекерные соединители M12 для SPE особенно подходят для применения в приводах, позволяют использовать более высокие напряжения и большие сечения и обладают небольшими размерами. Об этих и других преимуществах рассказывает в интервью специалист по продукции Верена Нойхаус.