Непрерывная передача данных до последнего метра: Штекерные соединители серии ONEPAIR для однопарного Ethernet (SPE) позволяют экономить место и создавать высокопроизводительные сети для автоматизации предприятий, процессов и зданий. Они обеспечивают компактную кабельную разводку, высокую скорость передачи данных и питание по технологии PoDL – идеальное решение для индустрии 4.0, IIoT, интеллектуальных устройств и датчиков вплоть до полевого уровня.
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: SPTAF 1/..-IL, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке
Винтовое крепление корпуса со стандартной резьбой M12, push-pull, уплотнительным кольцом, для 2-компонентных держателей контактов THR с кодировкой K, L и M
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штырь, M8-Винтовой зажим, этот артикул предположительно не должен содержать свинец с первого квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Перспективность: стандартизированный штекерный соединитель и кабели в соответствии со стандартами МЭК 63171-2 (IP20), МЭК 63171-5 (IP67) и МЭК 63171-7
Применение независимо от приложения: дальность до 1 000м, скорость передачи данных до 1 Гбит/с и мощность до 50 Вт и более
Эффективная кабельная разводка: использование plug & play даже в существующей кабельной инфраструктуре
Компактность: высокая плотность монтажа на печатной плате и, следовательно, более компактные конструкции устройств благодаря миниатюризованным штекерным соединителям
Простота интеграции: варианты со штекером и гнездами для установленных индуктивных датчиков и навесных соединений
Обзор основных характеристик
Мы предлагаем Вам подходящие штекерные соединители SPE для Вашего применения. Воспользуйтесь разнообразием наших технологий подключения для своих приложений индустрии 4.0. SPE означает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet по паре проводов от датчика к облаку – поддерживается Power over Data Line (PoDL), стандарт Time-Sensitive Networking (TSN) и OPC Unified Architecture (OPC UA).
Используйте патч-кабели IP20 для передачи данных до 600 МГц. Механическая блокировка осуществляется при помощи защелки. Благодаря прочной промышленной конструкции и экранированию на 360° кабели имеют универсальное назначение и различную длину. Доступные варианты кабелей можно найти на нашей странице с подробной информацией об артикулах в разделе «Принадлежности». По запросу доступны другие варианты длины.
Обзор гибридных штекерных соединителей M12 для однопарного Ethernet
Переосмыслите свое подключение питания для однопарного Ethernet: компактный элемент данных с двумя контактами в SPE максимально увеличил передачу энергии, создав совершенно новые возможности. В прошлом для реализации требовались более крупные штекерные соединители или два штекерных соединителя – для данных и питания. Однако теперь у Вас есть больше гибкости даже при меньшем монтажном пространстве и более эффективная передача питания.
Однопарный Ethernet (SPE) является одной из глобальных тенденций промышленной передачи данных. SPE сознательно не определяет никаких новых скоростей передачи данных и расстояний, но образует нормативные рамки для соответствующей приложению сокращенной кабельной разводки.
Торстен Янвлеке, президент направления Разъемы устройств на Phoenix Contact
Убедитесь в преимуществах наших однопарных Ethernet-разъемов
Откройте для себя наши услуги для однопарного Ethernet: Вы можете запросить бесплатный образец. В белой книге SPE содержится все, что вам нужно знать об этой новой технологии. Или вы хотите получить необязательную консультацию от команды экспертов SPE о том, как выгодно установить однопарный Ethernet в вашей сети устройств? - Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.
Однопарный Ethernet обрел новое лицо
Phoenix Contact продвигает вперед универсальный стандарт SPE
Наконец-то покончено с неопределенностью и конкурирующими стандартами: IP20, M8, M12 или M12 HYBRID - со стандартизированной ответной поверхностью SPE в соответствии с IEC 63171-7 ED2 (в процессе разработки), вы скоро сможете использовать все преимущества однопарного Ethernet соединения для своих устройств.
Готовьтесь к появлению нового поколения технологий подключения в промышленности: С весны 2026 года мы будем поставлять штекерные соединители SPE с классом защиты IP20 и М12 с новой стандартизированной ответной поверхностью - совместимой, пригодной для использования разными производителями и защищенной на будущее. Узнайте о возможностях для ваших приложений.
Непрерывная связь устройства от датчика до облака. Современную связь с минимальными затратами на кабельную разводку предлагает однопарный Ethernet, который обеспечивает умную интеграцию датчиков в сеть. В подкасте специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает об уникальных преимуществах и возможностях SPE в контексте электрифицированного и сбалансированного будущего. Послушайте.
Современная коммуникационная инфраструктура с однопарным Ethernet – круглые штекерные соединители или соединители IP20: наш широкий ассортимент штекерных соединителей для передачи данных используется для связи и создания сетей в промышленном интернете вещей (IIoT). Наш специалист по продукции Верена Нойхаус рассказывает о новых изделиях, таких как гибридные штекерные соединители SPE-M12, и о перспективах, которые они открывают. Получите информацию.
Для компактных устройств, передающих высокую мощность
Гибридные штекерные соединители M12 для SPE особенно подходят для применения в приводах, позволяют использовать более высокие напряжения и большие сечения и обладают небольшими размерами. Об этих и других преимуществах рассказывает в интервью специалист по продукции Верена Нойхаус.