Клеммная сборка CLIPLINE complete

Технологии подключения для высококачественных электрических соединений

Технологии подключения от Phoenix Contact предлагают подходящее решение для любой задачи. Различные технологии имеют разные преимущества, делающие их предпочтительными для тех или иных продуктов.

Будь то простой и быстрый в использовании зажим push-in или компактное многопроводное соединение винтового типа. Однако какой бы продукт или технологию подключения вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что получите долговременное и надежное электрическое соединение благодаря использованным высококачественным материалам.

Технологии подключения - это наша специальность

Phoenix Contact разрабатывает инновационные продукты, касающиеся технологий автоматизации и соединения. Ноу-хау, опыт и соответствующие решения в области технологий присоединения ведут к большому количеству разнообразных изделий. Они являются результатом долгих лет интенсивной разработки и последовательной ориентации на потребителя во всех отраслях. Многочисленные патенты являются подтверждением того, что в основе большинства технологий подключения Phoenix Contact лежат собственные разработки.

Наши технологии подключения разработаны для надежной передачи данных, сигналов и питания. Однако какое бы изделие или технологию подключения Вы ни выбрали, Вы можете быть уверены, что получите долговременное и надежное электрическое соединение благодаря использованным высококачественным материалам. Мы хотим полностью соответствовать данному заявлению. Поэтому наши системы контактов подвергаются многократным проверкам и сертифицированы для применения в промышленности.