The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Винтовой зажим Винтовые зажимы Phoenix Contact обеспечивают не требующее обслуживания соединение проводов и максимальный уровень свободы при подключении нескольких проводников.

Винтовой зажим клеммы для печатной платы

Преимущества для Вас

  • Глобальное признание: использование винтовых зажимов во всем мире
  • Не требуют обслуживания и обладают вибростойкостью
  • Экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
  • Долговременно стабильные соединения при использовании высококачественных материалов
  • Незначительный самонагрев благодаря высокому контактному усилию

Подробнее о винтовом зажиме

Винтовой зажим – это стандарт, используемый во всем мире. Технология винтового соединения от Phoenix Contact отличается не требующим обслуживания соединением провода и максимальной гибкостью при соединении нескольких проводников.

С помощью винтовых зажимов можно достичь наибольшей силы контакта независимо от сечения провода. Сочетание сил с высококачественными поверхностями и медными сплавами обеспечивает газонепроницаемость контактных точек. Они обеспечивают долговременные стабильные соединения с постоянно низким контактным сопротивлением даже в агрессивных условиях окружающей среды.

Наш ассортимент с простыми винтовыми зажимами через натяжную гильзу


Винтовой зажим в клеммном блоке в сечении

Клеммные блоки

При затягивании клеммных блоков UT отвертка остается на одной высоте. Втулка для клемм подтягивается вверх по лифтовому принципу. Винт опирается на токовую шину. Проводник надежно вводится через втулку для клемм под токовую шину и поэтому не подвергается воздействию радиального усилия винта.

Специальный принцип Reakdyn исключает необходимость дополнительной затяжки соединительного винта и предотвращает непреднамеренный разрыв соединения. Прилагаемое усилие, а также желобок Reakdyn, деформируют натяжную гильзу в эластичной области. Результатом этого является щадящий резьбу стопор винта.

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат с винтовым зажимом

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

При закрытии гнезда клеммы натяжная гильза крепко прижимает проводник к сборной шине. Проводник защищается благодаря отсутствию вращательных движений и распределению высокой силы зажима по большим контактным поверхностям. Это обеспечивает долговременное безопасное соединение.

В ассортимент входят компактные решения с шагом 2,5 мм и токами до 6 А вплоть до шага 20 мм с токами до 232 А.

Винтовые зажимы Phoenix Contact поставляются в вариантах с фланцами, золотых вариантах, с различными направлениями подключения проводника и штекерами TWIN, с головками винта, частичной комплектацией, с надписями и разного цвета.

Наш ассортимент изделий с винтовыми зажимами с помощью элемента защиты провода


Винтовые зажимы с помощью элемента защиты провода у технологий подключения печатных плат
Винтовые зажимы с помощью элемента защиты провода у штекерных соединителей PRC
Контактные вставки с фиксированным числом контактов для промышленных штекерных соединителей с классическим винтовым зажимом
Винтовые зажимы с помощью элемента защиты провода у технологий подключения печатных плат

При затягивании гнезда клеммы винт прижимает проводник к основанию клеммы через высокоэластичный элемент защиты провода.

К клеммам и разъемам для печатных плат
Винтовые зажимы с помощью элемента защиты провода у штекерных соединителей PRC

Чем меньше становятся устройства, тем меньше требуются подключаемые сечения провода. Штекерные соединители серии PRC 20 при использовании технологии винтового соединения полагаются на элемент защиты провода. Он обеспечивает два преимущества:

С одной стороны он дает возможность отказаться от наконечников. Кроме того, он предотвращает повреждение или обрыв литцев при закручивании винта.

С другой стороны, использование элемента защиты провода позволяет сохранить компактную конструкцию места зажима винта. Благодаря этому можно еще более разнообразно применять особенно многополюсные круглые штекерные соединители.

К штекерным соединителям PRC
Контактные вставки с фиксированным числом контактов для промышленных штекерных соединителей с классическим винтовым зажимом

Контактные вставки с фиксированным числом контактов для промышленных штекерных соединителей с классическим винтовым зажимом отличаются не требующим обслуживания контактом проводника. Соединительные винты не требуют периодической проверки затяжки. Медные провода от 0,2 до 16 мм² надежно и газоплотно контактируются без предварительной обработки или с кембриком в форме наконечников. Применение нескольких проводников под одним винтом возможно. Между винтом и проводом располагается приспособление для так называемой защиты проводки, препятствующее повреждению отдельных жил. Одновременно защита проводки предотвращает ослабление винтов под воздействием вибраций и перепада температур. Токопроводящие компоненты винтовых зажимов изготавливают из высококачественных медных сплавов, стойких к коррозии и растрескиванию из-за внутренних напряжений.

К промышленным штекерным соединителям

Наш ассортимент с фронтальными винтовыми зажимами


Фронтальный винтовой зажим клемм и штекерных соединителей для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

При фронтальном винтовом зажиме привод винта и соединение провода находятся на одной стороне изделия. Угловой прижимной элемент обеспечивает отклонение и усиление контактных сил на проводнике. Фронтальный винтовой зажим также подходит для узких лицевых панелей устройств.

Наш ассортимент с аксиальным винтовым зажимом


Контактная вставка для промышленных штекерных соединителей с аксиальным винтовым зажимом

Промышленные штекерные соединители

С фиксированным числом контактов или модульные контактные вставки для промышленных штекерных соединителей с аксиальным винтовым зажимом сочетают в себе преимущества винтового и обжимного соединения. Аксиальный винтовой зажим отличается компактностью, простотой применения и требует использования стандартных шестигранных ключей.

При этой технологии подключения проводники вставляются в область штыревых или гнездовых контактов. Затем с передней части в гибкий провод вкручивается стержень с клиновидным концом (составная часть контакта). При этом жилы гибкого провода подвергаются радиальной опрессовке относительно стенки контакта. Таким образом между проводом и контактом создается стабильное газоплотное соединение. При этом важным условием является соблюдение надлежащего момента затяжки. Вкручивание стержня производится шестигранным ключом, вставляемым с передней части контакта.

Наш ассортимент с простыми винтовыми зажимами


Сборные штекерные соединители M8 и M12 с винтовым зажимом

Сборные штекерные соединители M8 и M12

Сборные штекерные соединители M8 и M12 позволяют гибко формировать разводку из кабелей различной длины на месте. Винтовые зажимы считаются классикой технологий подключения. Медные провода любого типа могут быть надежно подсоединены без предварительной подготовки. Для надежной передачи сигналов и электроэнергии предлагаются экранированные и неэкранированные штекерные соединители в прямом и угловом исполнениях.