The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Сертификаты и допуски на изделия Соответствие стандартам для изделий и компании отправная точка для всех действий Phoenix Contact. Основу для этого образуют национальные и международные сертификаты и допуски. Наши клиенты должны быть полностью довольны нашей продукцией. И они могут смело положиться на компанию Phoenix Contact. Далее Вы найдете избранные сертификаты и допуски, которые являются основой наших производственных и бизнес-процессов.

Лицо с проверенными изделиями в соответствии с действующими стандартами, директивами и законами
Сотрудница Phoenix Contact на контроле качества

Само собой разумеется, что Phoenix Contact разрабатывает, проверяет и обозначает каждое изделие в соответствии с действующими стандартами, директивами и законами. Относящиеся к изделиям сертификаты и допуски в деталях могут отличаться в зависимости от страны. Необходимая информация о сертификатах и допусках каждого изделия находится на нашем сайте на странице соответствующего изделия с детальной информацией. Для этого введите номер артикула в строку поиска на сайте Phoenix Contact. Или выберите из списка продукции необходимое изделие.

Наши изделия также имеют сертификаты или допуски согласно:

  • Сертификаты CB согласно стандартам МЭК
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Соответствие требованиям CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Химическая установка с расположенными над ней символами взрывозащиты EX

Взрывозащита

Среди относящихся к изделиям сертификатов и допусков особенную роль играет взрывозащита. В химической и нефтяной промышленности, а также в таких кажущихся некритичными областях, как пищевая промышленность, при производстве комплектного оборудования необходимо соблюдать предписанные законом требования по взрывозащите - во всем мире.

Сотрудник Phoenix Contact рассматривает раскаленный провод

Контроль качества

Проверенное качество наших изделий имеет наивысший приоритет. Качество контролируется не только в конечных изделиях, но и на каждом этапе производства и логистики с чувством ответственности. Чтобы гарантировать возможность использования наших изделий во всех важных отраслях, наша продукция проходит множество специальных испытаний. Это позволяет квалифицировать наши изделия в соответствии со многими допусками.

Сотрудник Phoenix Contact перед полученными сертификатами

Сертификаты компании

Высокое качество необходимо: это действительно как для каждого изделия Phoenix Contact, так и для всей группы компаний. Для того, чтобы в полной мере выполнить это требование, компания Phoenix Contact много раз проходила аудиты и сертификации – в частности, в области менеджмента качества, экологического и энергетического менеджмента или охраны труда и техники безопасности.- К избранным сертификатам относятся:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Несколько аккредитаций лаборатории согласно DIN EN ISO/МЭК 17025:2018 или согласно DIN EN ISO/МЭК 17025:2005
  • KTA 1401
  • МЭК 62443-2-4
  • МЭК 62443-2-1