The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Рычажный зажим Push-in Рычажный зажим Push-in с управляемым одной рукой рычажком обеспечивает возможность простого подсоединения проводников с наконечником и без него без инструмента.

Рычажный зажим Push-in клеммы для печатной платы

Преимущества для Вас

  • Быстрое соединение проводов без инструмента при помощи перекидного рычага или прямым подсоединением
  • Простое извлечение проводника без инструмента, а также интуитивное управление благодаря цветовому выделению рычагов
  • Зажим Push-in для быстрого подключения при рычаге в положении «закрыто»
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Однозначно определяемые положения рычага позволяют легко контролировать открытое и закрытое состояния гнезда клеммы

Детали о рычажном зажиме Push-in

Проводник просто вставляется в открытую точку подключения и надежно прижимается пружиной с помощью перекидного рычага. Жесткие и гибкие провода с наконечником можно вставлять и напрямую, при закрытом положении рычага. Так рычажный зажим Push-in объединяет в себе преимущества решения Push-in с удобствами нажатия рычага. Выделенный цветом рычаг обеспечивает не только быстрое и безопасное соединение провода, но и такое же быстрое и безопасное его отсоединение.

Наш ассортимент с рычажным зажимом Push-in


Рычажный зажим Push-in для клемм и штекерных соединителей для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Удобно и без инструмента подключайте проводники с наконечниками и без них: Прямые и угловые клеммы для печатной платы серии LPT/LPTA поставляются в исполнении для сечений 2,5 мм², 6 мм² и 16 мм². Ассортимент клемм для печатной платы LPC/LPC(H) включает серии изделий для сечения провода 1,5 мм², 2,5 мм², 6 мм² и 16 мм².