Зажим Push-Lock Технология подключения Push-Lock предлагает простое и безопасное соединение провода без инструмента.
Преимущества для Вас
- Подключение жестких и гибких проводов без инструмента с наконечником и без
- Интуитивно понятное соединение провода благодаря цветовому и числовому кодированию контактного рычага
- Долговечное и вибростойкое присоединение защитного провода и экранирование на 360°
- Высокое разрывающее провод усилие благодаря проверенным пружинным технологиям
- Простое отсоединение проводника без инструмента
Детали о зажиме push-lock
С помощью зажима push-lock можно подсоединять медные провода любых типов путем легкого вставления напрямую или просто и без инструмента, открыв рычаг.
Гибкие провода без наконечников или проводники большого сечения просто подключаются при помощи рычага. Для этого точка подключения полностью открывается при помощи цветного рычага и остается в данном открытом положении. Для соединения провода рычаг закрывается. Жесткие провода и проводники с наконечниками подключаются путем вставления напрямую. Предварительное открывание контактов не требуется. Проверенная пружинная технология гарантирует прочное и вибростойкое соединение. Для извлечения подключенного проводника рычаг переводится в открытое положение и точка подключения открывается. Затем проводник извлекается без приложения усилий. Все металлические части изготавливаются из коррозионно-стойких материалов.
Наш ассортимент с зажимом push-lock
Круглый штекерный соединитель с зажимом Push-Lock
Для проводки сигналов, данных и питания с помощью круглых штекерных соединителей Push-Lock M8 и M12 не нужны ни отвертка, ни третья рука. Технология прямого подключения позволяет с легкостью подключать жесткие и предварительно подготовленные проводники без инструмента.
Для подключения тонких литцев или проводников с большим сечением, а также для отключения уже подключенных проводников просто откройте точку подключения с помощью рычага. Держатель контактов обозначен цветовой и числовой маркировкой. Это упрощает процесс распределения проводников и помогает избежать ошибок подключения. Прочное и надежное соединение гарантируется длительным определенным контактным усилием.
Штекерные соединители IPD с зажимом Push-Lock
Штекерные соединители IPD с зажимом Push-Lock предлагают удобные решения для полевой кабельной разводки. Благодаря технологии Push-Lock жесткие и гибкие провода можно подключать без инструмента – быстро, безопасно и интуитивно понятно. Простое управление значительно сокращает время монтажа.
Цветной рычажный механизм позволяет легко открывать и закрывать точку подключения. Это означает, что даже тонкожильные провода можно легко соединять и разъединять. Компактная конструкция штекерных соединителей IPD идеально подходит для применения в условиях ограниченного монтажного пространства.