Технология Push-X

Push‑X позволяет ощутить надежность соединений. Это ощущается при установке соединений. Слышно при срабатывании. Видно по кнопке управления пружинным контактом.
Контактная камера клеммного блока Push-X

Технология Push-X Технология, которая позволяет ощутить надежность.

Push‑X работает по четко определенному принципу. Точка подключения изначально находится в открытом положении, а контактная пружина уже предварительно натянута. Вам не нужно ничего готовить. Простое подключение. Провод проводится до упора. Только после этого сработает предварительно натянутая контактная пружина и надежно и полностью зафиксирует проводник через клемму. Вы это чувствуете. Вы слышите это. Вы видите это. И вы сразу поймёте: соединение установлено. Механизм, лежащий в основе этого, точно отлажен. Провод фиксируется по всей длине и обеспечивается надежный контакт. Всегда одно и то же. Всегда в безопасности. Независимо от работника, прилагаемого усилия или инструмента. Без зазора. Это не случайно. Только четко определённое, воспроизводимое соединение. Присоединение. Срабатывание. Надежность контакта.

Оцените преимущества Push-X


Push‑X: срабатывание контактной пружины

Максимальная безопасность. С самого первого контакта.

В Push‑X безопасное соединение, это не случайность, а неотъемлемая часть технологии. Провод вводится до упора, и только после этого срабатывает предварительно натянутая контактная пружина. Вы сразу поймёте: соединение установлено. 100-процентный контакт. 0 % риска. В любое время и без отклонений. Провод всегда прилегает к токовой шине на всю свою длину.

  • Полное прилегание проводов.
  • Никаких неполных контактов.
  • Стабильное и надежное соединение.
Push-X: звуковая и визуальная обратная связь

Один клик. Полное доверие.

Кабельная разводка может быть простой и в то же время абсолютно надежной. Push‑X дарит именно это ощущение. Хорошо слышимый щелчок, выскакивающая кнопка управления пружинным контактом, и вы сразу понимаете: соединение установлено. Неважно, какой провод: просто подключите и готово. Никакой неопределённости. Без доработок. Push‑X не просто работает быстрее. Это то приятное ощущение, когда всё с первого раза получается.

  • Ощущение: чётко определённая точка давления
  • Слышно: отчетливый щелчок
  • Видно: кнопка управления пружинным контактом заметно прыгает вперед
Push‑X: фиксатор и контактная пружина

Без усилий. Полный контроль.

Забудьте о винтах и их подтягивании. Благодаря системе Push‑X работу берет на себя предварительно натянутая пружина. Автоматически. Надежно. Неизменно. Достаточно короткого импульса, чтобы сработала система фиксации. Вы сразу поймёте: соединение установлено. Независимо от силы, инструмента или пользователя.

  • Минимальные усилия.
  • Определённое, воспроизводимое усилие зажимания.
  • Инструмент не требуется. Без доработок. Никакого риска.
  • Особо высокая безопасность процессов, независимо от того, кто их использует.

Снятие изоляции. Присоединение. Готово!

Push‑X: принцип подключения для всех типов медных проводников

Независимо от того, какой проводник. Всегда один и тот же подход.

Push‑X не делает различий. Будь то жесткий, гибкий, уплотненный ультразвуком или с наконечником. Эта технология фиксирует провода и срабатывает безопасно и надежно. Даже в случае самых маленьких гибких проводов без наконечников. Вы сразу поймёте: это работает. Без корректировки. Никакого изменения подхода. Никакого риска.

  • Единый принцип подключения для всех типов медных проводников.
  • Надежная кабельная разводка, от жесткой до гибкой. Также без наконечника.
  • Надежное соединение даже при использовании самых тонких проводников.
  • Меньше ошибок благодаря четкому и единообразному применению.
Автоматизация с Push-X

Готовность к будущему. Без лишних обходных путей.

Push‑X открывает новые горизонты в области кабельной разводки. Принцип подключения, который сегодня убеждает своей простотой в ручном управлении, а завтра будет работать в режиме бесшовной автоматизации. Одна технология. Два мира. Результат. Push-X всегда обеспечивает неизменно высокое и надежное качество контакта. Без перехода. Никаких компромиссов.

  • Принцип подключения для ручной и автоматизированной кабельной разводки.
  • Максимальная гибкость при проектировании технологических процессов.
  • Перспективное решение для растущих требований к автоматизации.
  • Стабильно высокое качество независимо от технологического процесса.

Начните сегодня. Масштабирование завтра.

Phoenix Contact на SPS

Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Продукция


Новинки с технологией Push-X

Откройте для себя новейшие изделия с технологией Push‑X. Нажмите на соответствующее изображение, чтобы сразу перейти к подходящему списку продукции.

Клеммные блоки


Интерактивная карта изображений: клеммная планка Push-X
Клеммные блоки (1,5 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 0,34 до 2,5 мм² и, таким образом, идеально подходят для кабельной разводки вблизи сигнальных и управляющих цепей. Особенно подходят для случаев, когда необходимо эффективно и наглядно разместить большое количество разъемов в ограниченном пространстве.
К списку продукции XT 1,5...
Клеммные блоки (1,5 мм²)
Клеммные блоки (2,5 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 0,5 до 4 мм² и, таким образом, подходят для решения большинства типичных задач по монтажу электропроводки при производстве шкафов управления. Универсальная серия для применений со средними токами и большим разнообразием вариантов.
К списку продукции XT 2,5...
Клеммные блоки (2,5 мм²)
Клеммные блоки (10 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 2,5 до 16 мм² и рассчитаны на максимальную нагрузочную способность по току. Подходят для ресурсоемких задач, при выполнении которых дополнительно требуется повышенная механическая прочность.
К списку продукции XTV 10...
Клеммные блоки (10 мм²)
Клеммные блоки (6 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 1,5 до 10 мм² и дополнительно оптимизированы для применения в условиях механической нагрузки. Сочетание увеличенного поперечного сечения и вибростойкой фиксации проводников делает их идеальным решением для динамичных условий эксплуатации.
К списку продукции XTV 6...
Клеммные блоки (6 мм²)
Клеммные блоки (16 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 4 до 25 мм² и, таким образом, идеально подходят для максимальных требований к мощности. Применяются везде, где требуется обеспечить надежный и долговечный контакт с элементами большого поперечного сечения.
К списку продукции XTV 16...
Клеммные блоки (16 мм²)
Клеммные блоки (4 мм²)
Предназначены для гибких проводов сечением от 1,5 до 6 мм² и, следовательно, подходит для применения в условиях повышенной нагрузки. Идеальный выбор, если требуется работать с проводами с большим сечением.
К списку продукции XT 4...
Клеммные блоки (4 мм²)

Клеммы для печатных плат и штекерные соединители для печатных плат


Простое подключение устройств с Push-X

Новый подход к технологии прямого подключения: технология Push‑X позволяет надежно и быстро подключать провода внутри устройства. Соединяйте жесткие и гибкие провода с наконечниками или без них напрямую, без применения силы и без использования инструментов. Зачищенный проводник подключается напрямую к открытой точке соединения, а безопасное соединение подтверждается пользователям звуковым сигналом. Инновационная технология Push-X также обеспечивает очень высокую надежность и удобство в эксплуатации благодаря тому, что при поставке зажимная камера находится в открытом состоянии.

Материалы для скачивания и ссылки


Файлы для скачивания Push-X

Материалы для скачивания и ссылки

Здесь вы найдете все материалы для скачивания и ссылки по теме Push-X.