The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Монтажные кабели для жесткой и гибкой прокладки

Монтажные кабели для электромонтажа

С использованием монтажных кабелей для жесткой и гибкой прокладки выполняются все требования современного электромонтажа. Кабели поставляются предварительно собранными с одним или двумя штекерными соединениями стандартной длины. Благодаря конфигурируемым вариантам можно заказать монтажные кабели в соответствии с конкретными потребностями. Различные типы проводников для многочисленных применений дополняют ассортимент.

Преимущества для Вас

  • Технология plug & play позволяет экономить время до 80 % в процессе ввода в эксплуатацию
  • Постоянный контроль производства для обеспечения высокого качества
  • Возможность разблокировки фиксатора вручную или при помощи инструмента
  • Погодоустойчивые материалы позволяют использование внутри помещений и снаружи

Новые изделия

Подготовленные монтажные кабели IPD

Подготовленные монтажные кабели IPD

Быстрое и простое распределение электропитания

Воспользуйтесь возможностями простого распределения электропитания без инструмента при помощи монтажной системы IPD. Подготовленные кабельные модули IPD облегчают монтаж, особенно в крупных кабельных разводках, и способствуют быстрому вводу в эксплуатацию.

Основные характеристики

  • Число контактов: 2+PE; 4+PE
  • Напряжение/токи:
    3-контактные: 450/500 В; до 16 А
    5-контактные: 450/600 В; до 16 А
  • Зажим Push-Lock
  • Степень защиты: IP66, IP68
  • Длина кабеля: 0,5 м, 1 м, 3 м, 5 м
  • Варианты со штырем на гнезде или без разъема

Преимущества для Вас

  • Удобство обслуживания даже в труднодоступных областях
  • Простой и безопасный монтаж благодаря штекерным разъемам с системой быстрой фиксации и механическим кодированием от неправильного вставления
  • Высокая надежность благодаря прочному корпусу до степени защиты IP66 и IP68
  • Индивидуальные варианты от 1 штуки по запросу

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей IPD

Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей

Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.

Система монтажа IPD с зажимами Push-in

Монтажные разъемы и распределители серии IPD позволяют легко создавать системы распределения электропитания. Монтажная система IPD устанавливается удобно и без инструмента благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации. Установка производится быстро и безопасно, даже в труднодоступных местах. Все компоненты отличаются особой прочностью и защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Это гарантирует особенно долговечную и стабильную прокладку силовых кабелей в суровых внешних и промышленных условиях.

Монтажная система QPD с зажимом IDC

Промышленное распределение электропитания не должно быть сложным и занимать много времени. Это доказывает монтажная система QPD для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенные ножевые соединения IDC QUICKON позволяют подключать провода до 5 x 6,0 мм² простым и быстрым способом без снятия изоляции или использования винтов. Вы можете выбирать между неразъемными и штекерными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения для распределения энергии.

Монтажная система PRC

Монтажная система PRC оптимально рассчитана на компактную и безопасную передачу питания до 35 A. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Обзор всех установочных систем

Получите информацию о нашем ассортименте установочных систем. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств.

Открыть электронный журнал
Установочные системы IPD, QPD и PRC