Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 4+PE, Гнездо/штырь, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 0,5 м, штырь прямое, к Гнездо прямое
Монтажные кабели для электромонтажа
С использованием монтажных кабелей для жесткой и гибкой прокладки выполняются все требования современного электромонтажа. Кабели поставляются предварительно собранными с одним или двумя штекерными соединениями стандартной длины. Благодаря конфигурируемым вариантам можно заказать монтажные кабели в соответствии с конкретными потребностями. Различные типы проводников для многочисленных применений дополняют ассортимент.
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 4+PE, Розетка, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 0,5 м, Гнездо прямое, к свободный конец
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Розетка, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 5 м, Гнездо прямое, к свободный конец
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 4+PE, Штифт, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 3 м, штырь прямое, к свободный конец
Соединительный кабель, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, полюсов: 5, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 32 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Данный артикул в наличии с другими длинами проводника. Для запроса свяжитесь с локальным представительством Phoenix Contact.
Соединительный кабель, Серия изделий: PRC 35, цвет: черный, полюсов: 3, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 24 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Данный артикул в наличии с другими длинами проводника. Для запроса свяжитесь с локальным представительством Phoenix Contact.
Кабель, cтепень защиты: IP65, полюсов: 5, материал: Цинковый сплав, цвет: серебристый, PROFINET
Соединительный кабель, тип подключения: Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Розетка, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 1 м, Гнездо прямое, к свободный конец
Соединительный кабель/ Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Гнездо/штырь, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 5 м, штырь прямое, к Гнездо прямое
Соединительный кабель, тип подключения: Зажим Push-Lock, полюсов: 2+PE, Штифт, 450 В, 16 A, PA, светло-серый, кодирование: P, 2,5 мм2, длина кабеля: 1 м, штырь прямое, к свободный конец
Преимущества для Вас
- Технология plug & play позволяет экономить время до 80 % в процессе ввода в эксплуатацию
- Постоянный контроль производства для обеспечения высокого качества
- Возможность разблокировки фиксатора вручную или при помощи инструмента
- Погодоустойчивые материалы позволяют использование внутри помещений и снаружи
Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD
Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей
Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.
Система монтажа IPD с зажимами Push-in
Монтажные разъемы и распределители серии IPD позволяют легко создавать системы распределения электропитания. Монтажная система IPD устанавливается удобно и без инструмента благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации. Установка производится быстро и безопасно, даже в труднодоступных местах. Все компоненты отличаются особой прочностью и защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Это гарантирует особенно долговечную и стабильную прокладку силовых кабелей в суровых внешних и промышленных условиях.
Монтажная система QPD с зажимом IDC
Промышленное распределение электропитания не должно быть сложным и занимать много времени. Это доказывает монтажная система QPD для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенные ножевые соединения IDC QUICKON позволяют подключать провода до 5 x 6,0 мм² простым и быстрым способом без снятия изоляции или использования винтов. Вы можете выбирать между неразъемными и штекерными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения для распределения энергии.
Монтажная система PRC
Монтажная система PRC оптимально рассчитана на компактную и безопасную передачу питания до 35 A. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.