Кабельная разводка на стороне полевых устройств не должна быть сложной: технология подключения без инструмента Push-Lock позволяет быстро осуществлять монтаж путем ввода обработанных и жестких проводов напрямую. Для подключения тонкожильных литцев и отсоединения подключенного проводника нужно просто открыть точку подключения при помощи цветного рычага.
Монтажная система IPD
Простое и надежное распределение электропитания
Простое подключение и уже надежное соединение: Монтажные разъемы и распределители IPD обеспечивают надежное и удобное распределение электропитания в любой ситуации, независимо от сложности монтажа. Благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации Вы можете легко устанавливать штекерные соединители, проходные детали и распределители без использования инструментов.
Преимущества для Вас
- Легко распределять энергию, поскольку компоненты подключаются напрямую
- Простая, экономящая время кабельная разводка в полевых условиях благодаря зажиму Push-Lock
- Надежная установка в суровых условиях благодаря классу защиты IP66, IP68, IP69K по всей системе
- Надежная фиксация без инструмента даже в особо сложных условиях установки
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно смонтированным кабельным сборкам
Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD
Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей
Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.
Удобное распределение энергии с распределительными устройствами IPD
Оптимизируйте распределение электропитания
Распределение электропитания в зданиях, инфраструктурных сооружениях или промышленных установках с разветвленной проводкой сопряжено со значительными трудностями. Монтажные разъемы и распределители IPD обеспечивают гибкое и без инструмента соединение 3- и 5-контактных кабелей с сечением провода до 2,5 мм².
Подробно о преимуществах
Проходные детали IPD с зажимом push-in обеспечивают простую сборку без инструмента за счет прямой установки подготовленных и жестких проводов. Это означает, что роботы для кабельной разводки могут также автоматически соединять компоненты в устройстве.
Процедуру установки можно значительно упростить, даже в сложных условиях монтажа. Штекерные соединители IPD оснащены байонетной системой быстрой фиксации, благодаря которой Вам будет комфортно работать даже в самых неблагоприятных условиях. Четкая и надежная фиксация соединителей в подключенном состоянии с механическим кодированием для предотвращения неправильного подключения и защитой от касания согласно DIN EN 0105.
Подготовленные кабельные сборки значительно упрощают реализацию крупных кабельных проектов. Соединительные и управляющие кабели из ПВХ, подходящие для Вашего проекта, предлагаются в четырех вариантах длины кабеля: 0,5, 1, 3 и 5 метров. В исполнении со штекером или муфтой и свободным концом кабеля или со штекером и муфтой. По запросу могут быть изготовлены изделия нестандартной длины.
Долговечная кабельная разводка под открытым небом и в промышленной среде: благодаря классам защиты IP66, IP68 и IP69K вся система защищена от воды и пыли, что гарантирует возможность особенно надежного монтажа в неблагоприятных условиях.
Монтажный разъем IPD в панорамном виде 360°
Монтажные разъемы IPD впечатляют простотой обращения и безопасностью установки. Благодаря зажиму Push-in со стороны устройства и зажиму Push-Lock со стороны поля Вы можете удобно и быстро собрать штекерные соединители и проходные детали без инструмента. Байонетная система быстрой фиксации гарантирует простую и надежную установку даже в особо сложных ситуациях встраивания.
Решения для специальных требований
Проходная деталь IPD с соединением провода напрямую
Простая установка без штекерных соединителей
Проходные детали IPD для подключения кабеля напрямую позволяют сэкономить на полевом соединителе. Проводник просто пропускается через гермоввод со стороны поля и подключается напрямую к устройству с помощью технологии Push-in, обеспечивающей легкое соединение. После подключения провода сальник нужно защелкнуть и выполнить разгрузку от натяжения при помощи гайки.
Штекерный соединитель постоянного тока и проходная деталь IPD
Подключаемый выход устройства постоянного тока
С помощью 5-контактного штекерного соединителя постоянного тока IPD и проходной детали Вы сможете легко реализовать выход для подключаемых устройств постоянного тока. Благодаря зажиму Push-in и зажиму Push-Lock соединение провода можно удобно реализовать без инструмента со стороны поля и устройства.