Панельные ПК

Панельные ПК

Воспользуйтесь преимуществами наших масштабируемых и современных панельных ПК для регистрации, обработки, измерения, управления и визуализации ваших данных. Сенсорные панельные ПК являются визитной карточкой любого решения визуализации. Все промышленные панельные ПК доступны в вариантах для встраивания или монтажа на кронштейны с защитой IP65 или IP69k и отличаются прочностью, производительностью и новейшей сенсорной технологией.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1644121
VL3 PPCS - Панельный ПК
VL3 PPCS - Панельный ПК
1644121

Конфигурируемый панельный ПК с экранами PCAP на 10,1" и 12,1", процессором Intel Atom® x6211E или x6413E, настраиваемой оперативной памятью и NVMe-накопителями. Дополнительные возможности конфигурации включают в себя расширение накопителя большой емкости и такие варианты подключения, как WLAN и дополнительные порты Ethernet.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1084510
VMT 9000 - Панельный ПК
VMT 9000 - Панельный ПК
1084510

Конфигурируемый прочный панельный ПК с читаемым при солнечном свете дисплеем (аналого-резистивный или сенсорный PCAP), закрытым корпусом с классом защиты IP66 (спереди/сзади) и увеличенным диапазоном температуры. Возможность конфигурирования: дисплея, памяти данных и операционной системы.

Преимущества наших панельных ПК

  • Подходят для любых установок с размерами дисплеев от 7" до 21"
  • Проекционно-емкостные сенсорные экраны последнего поколения для точного определения точек касания в промышленных условиях: поддерживаются влажные и мокрые среды и работа в перчатках
  • Подходящая производительность благодаря мощным и энергоэффективным процессорам Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® или Core™ i новейшего поколения
  • Высокая степень готовности системы благодаря промышленной безвентиляторной конструкции и отсутствию подвижных компонентов
  • Возможность гибкого расширения благодаря опциональным картам расширения, например, дополнительным портам Ethernet
  • Защищенная аппаратная опция через TPM 2.0

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

Серия Rugged-WP-6000
VL3 FPM с различными размерами дисплея

Прочные веб-панели

Для сложных условий эксплуатации

Новая серия Rugged-WP-6000 - это надежные веб-панели для работы в сложных условиях. Благодаря расширенному диапазону температур, высокой ударопрочности и устойчивости к солнечному свету они идеально подходят для надежной эксплуатации вне помещений.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температур (-30 °C ... +65 °C)
  • Высокая ударопрочность (40g) и виброустойчивость (5g)
  • Дисплеи, считываемые при солнечном свете, с защитой от ультрафиолета и контактора
  • Отзывчивые сенсорные экраны с диагональю от 7 до 15,6 дюйма
  • Встроенный датчик движения и освещенности

Преимущества для Вас

  • Прочное аппаратное обеспечение для суровых условий эксплуатации со стеклом толщиной 3 мм, увеличенным радиатором и более прочным корпусом
  • Открытость и возможность использования в любой системе сторонних производителей
  • Можно работать в перчатках и использовать во влажной среде
  • Идеально подходит для любой визуализации на основе HTML5 или браузера

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК