Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиентов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 64 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.
Лицензия для Visu+, с 3 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт.
Лицензия на обновление для расширения WebVisit 6 Basic до WebVisit 6 Pro
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 512 байт.