Лицензия времени исполнения для Visu+, с функцией резервирования с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия на Visu+, с диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт.
Лицензия времени выполнения для Visu+, включая 10 веб-клиентов и функции статистики ошибок, диспетчера аварийных сигналов, сетевого интерфейса, резервирования без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, сервера ОРС (DA & UA), сетевого интерфейса и 3 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.
Лицензия времени исполнения для Visu+, без ограничений данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт.
Среда разработки для любых сенсорных панелей со встроенной системой исполнения для ПО визуализации Visu+.
Лицензия времени исполнения для Visu+, включая функции диспетчера авар. сигналов, сервера OPC (DA и UA) и статистики аварийных сигналов с ограничением данных ввода/вывода и переменных при написании сценариев на 1024 байта. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с 2 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов без ограничений данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.