VISU+ 2 RT UNLIMITED ANAO WEB3 - ПО для визуализации
1264236

Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, сервера ОРС (DA & UA), сетевого интерфейса и 3 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL
OPC-сервер