VISU+ 2 RT-D UNLIMITED
-
ПО для визуализации
2988748
Лицензия времени исполнения для Visu+, без ограничений данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL