Лицензия на Visu+, с функцией OPC-сервера (DA & UA) с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 4096 OPC
- ПО для визуализации
1039218
VISU+ 2 UPDATE
- ПО для визуализации
VISU+ 2 UPDATE
- ПО для визуализации
2700177
Обновление VISU+ 2 - для изменения с версии Visu+ 1.x на версию 2.x для лицензии на разработку и лицензии времени исполнения.
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- ПО для визуализации
VISU+ 2 RT 512 WEB3 AD
- ПО для визуализации
2988337
Лицензия времени исполнения для Visu+, с 3 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 512 байт.
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- ПО для визуализации
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- ПО для визуализации
2700951
Лицензия на обновление WebVisit 5 Basic до WebVisit 6 Basic