Компьютерные стойки

Стоечные ПК

Наши стоечные ПК обеспечивают максимальную производительность системы для сбора и обработки больших объемов данных в промышленной автоматизации или машинном обучении в машиностроении и производстве оборудования. Благодаря гибкости, позволяющей расширять стоечные ПК в зависимости от области применения, стоечные компьютеры соответствуют универсальному 19" промышленному стандарту. Воспользуйтесь компонентами высочайшего класса производительности.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2400063
BL RACKMOUNT 2U - Стоечный ПК
BL RACKMOUNT 2U - Стоечный ПК
2400063

19-дюймовый ПК 2U для монтажа в стойку с процессором Intel® Core™ i3-9100TE или процессором Intel Core™ i7-9700TE 2,40 ГГц и до 32 ГБ оперативной памяти. Опции накопителя большой емкости объемом до 8 ТБ. Гнезда PCI и PCIe для расширения.

Преимущества наших стоечных ПК

  • Рассчитаны на установку в 19-дюймовую стойку с 2 или 4 юнитами в высоту
  • Подходит для любого приложения благодаря масштабируемым, производительным и энергоэффективным процессорам Intel
  • Возможность расширения благодаря гнездам PCI/PCIe
  • Высокая степень готовности системы и безопасности данных благодаря поддержке RAID (0/1/5/10)
  • Простое обслуживание благодаря двум или трем ж. дискам с возможностью горячей замены
  • Повышенная безопасность благодаря запираемой передней панели

Valueline: новое поколение промышленных ПК

Новые изделия

Серия Rugged-WP-6000
VL3 FPM с различными размерами дисплея
Компактные панельные ПК с современными процессорами

Прочные веб-панели

Для сложных условий эксплуатации

Новая серия Rugged-WP-6000 - это надежные веб-панели для работы в сложных условиях. Благодаря расширенному диапазону температур, высокой ударопрочности и устойчивости к солнечному свету они идеально подходят для надежной эксплуатации вне помещений.

Основные характеристики

  • Расширенный диапазон температур (-30 °C ... +65 °C)
  • Высокая ударопрочность (40g) и виброустойчивость (5g)
  • Дисплеи, считываемые при солнечном свете, с защитой от ультрафиолета и контактора
  • Отзывчивые сенсорные экраны с диагональю от 7 до 15,6 дюйма
  • Встроенный датчик движения и освещенности

Преимущества для Вас

  • Прочное аппаратное обеспечение для суровых условий эксплуатации со стеклом толщиной 3 мм, увеличенным радиатором и более прочным корпусом
  • Открытость и возможность использования в любой системе сторонних производителей
  • Можно работать в перчатках и использовать во влажной среде
  • Идеально подходит для любой визуализации на основе HTML5 или браузера

Сенсорные мониторы с плоским экраном

Для промышленности

VL3 FPM - это плоские экраны, расширяющие линейку панельных ПК VL3. Эти мониторы сочетают в себе внешний вид, ощущения и механические свойства устройств HMI VL3 PPC и xP 6000 и предлагают расширенные возможности подключения по сравнению с мониторами серии BL FPM.

Основные характеристики

  • Большой выбор размеров дисплея
  • Внешний вид такой же, как у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Те же механические свойства, что и у панелей HMI xP 6000 и панельных ПК VL3
  • Гибкая установка со шкафом управления или без него
  • Расширенные возможности подключения

Преимущества для Вас

  • Внешний вид и размеры вырезов такие же, как у ЧМИ TP 6000/WP 6000 и панельных ПК VL3
  • Улучшенные возможности подключения, включая 2 x USB-выхода и выбор сигнала VGA, DP или HDMI
  • Можно работать в перчатках, подходит для влажных условий окружающей среды

Компактные панельные ПК

Использование новейших процессорных технологий

VL3 PPCS являются продолжением линейки панельных ПК VL3. Они сочетают в себе внешний вид, функциональность и механические особенности ЧМИ xP 6000 с технологией VL3 UPC, компактные коробочные ПК с процессорами Intel x6000 и лучшими в отрасли возможностями расширения.

Основные характеристики

  • Процессоры Atom® поколения x6000 (Elkhart Lake), доступные в долгосрочной перспективе
  • Шесть фиксированных и один настраиваемый артикул
  • Гибкие возможности расширения для второго COM-порта, беспроводной локальной сети Wireless LAN, подключения к мобильной сети Ethernet и 4G / LTE
  • Готовность к Windows 11

Преимущества для Вас

  • Современное аппаратное обеспечение, масштабируемое по производительности и объему памяти
  • Масштабируемая современная процессорная технология Elkhart Lake обеспечивает оптимальную производительность системы в компактном корпусе
  • Те же ощущения и механические свойства, что и у программируемых терминалов xP 6000
  • Лучшие возможности подключения, обеспечивающие одновременную связь между различными сетями и периферийными устройствами

Дополнительные сведения
Наши устройства HMI и ППК в деталях

Более подробную информацию, например, технические характеристики или информацию о нашем портфолио человеко-машинного интерфейса и промышленных ПК, можно найти в электронном журнале.

Скачать электронный журнал сейчас
Мужчина работает с устройствами HMI и ППК