Источники питания для настенного монтажа

Источники питания для настенного монтажа

Источник питания TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает высокую мощность до 2,5 кВт в компактном корпусе. Благодаря гибкому настенному монтажу и широкому функционалу, эти надежные устройства могут применяться в самых разных областях машиностроения, робототехники и аккумуляторных накопителей.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Монтажный адаптер
UWA 20/13 - Монтажный адаптер
1697537

Универсальный настенный адаптер для надежного монтажа устройства при сильных вибрациях. Универсальный настенный адаптер вставляется в соответствующее гнездо на боковой стороне устройства, позволяя прикрутить его непосредственно к монтажной поверхности.

Преимущества для Вас

  • Высокая удельная мощность и высокая эффективность при компактной конструкции
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной кривой выходной характеристики
  • Интеллектуальная диагностика благодаря комплексному мониторингу со светодиодной сигнализацией и интерфейсом шины CAN
  • Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения со встроенным диодом ORING
  • Можно использовать по отдельности благодаря гибким возможностям крепления на стене

Новые изделия

Источник питания TRIO POWER
Источник питания TRIO POWER для настенного монтажа

Источники питания для настенного монтажа

Зажим Push-in для высоких выходов

Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и эффективностью при компактном дизайне.

Основные характеристики

  • Вход 1 AC: 85 В AC ... 264 В AC / Выход DC: 24 В DC или 48 В DC
  • Динамическое усиление до 140 % в течение 5 с
  • Возможность последовательного и параллельного подключения
  • Опционально может использоваться с CAN-связью, дистанционным управлением
  • ЭМС класса B
  • Дополнительный источник питания: 5 В / 2 A
  • Гибкий настенный монтаж
  • Интеллектуальное управление вентилятором

Преимущества для Вас

  • Простота в обращении благодаря технологии соединения Push-in
  • Высокая плотность мощности и высокая эффективность при компактной конструкции
  • Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения и встроенного кольцевого диода, а также увеличение выходного напряжения за счет последовательного соединения
  • Надежное питание при повышенных требованиях к ЭМС
  • Комплексный мониторинг с помощью светодиодной сигнализации и интерфейса шины CAN

Источники питания для настенного монтажа

Высокая производительность в компактном корпусе

Новый источник питания из семейства TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает мощность до 2,5 кВт. Он подходит для использования в различных областях, от машиностроения, робототехники и полупроводниковой промышленности до аккумуляторных накопителей.

Основные характеристики

  • Вход 1 AC: от 85 до 264 В AC / выход DC: 24 В DC
  • Динамическое усиление до 140 % в течение 5 с
  • Возможность последовательного и параллельного подключения
  • Опционально может использоваться с CAN-связью, дистанционным управлением
  • Интеллектуальное управление вентилятором
  • 2 дополнительных источника питания: 5 В / 2 А
  • Гибкий настенный монтаж

Преимущества для Вас

  • Высокая плотность мощности и высокая эффективность при компактной конструкции
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной выходной характеристикой
  • Комплексный мониторинг с помощью светодиодной сигнализации и интерфейса шины CAN
  • Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения со встроенным кольцевым диодом
  • Увеличение выходного напряжения за счет последовательного соединения

Анимация продукта TRIO POWER для настенного монтажа

Гибкий монтаж на стенке шкафа управления Источники питания TRIO POWER мощностью до 2,5 кВт отличаются гибким монтажом на стенке шкафа управления. Различные варианты крепления позволяют адаптировать устройства к конкретным условиям. Возможны боковой монтаж, монтаж на задней стенке корпуса и монтаж с помощью адаптеров.

Монтаж на задней стороне источника питания
При монтаже на задней стороне источника питания устройство крепится к шкафу управления снаружи через предусмотренные отверстия для винтов. Здесь должен быть обеспечен доступ к задней стенке шкафа управления.
Монтаж сбоку источника питания
При монтаже на боковой стороне источника питания устройство крепится к шкафу управления снаружи с помощью предусмотренных отверстий для винтов. Здесь должен быть обеспечен доступ к задней стенке шкафа управления.
Монтаж с помощью адаптеров
Если доступ к стенке шкафа управления возможен только с одной стороны, источник питания можно закрепить сзади с помощью внешних адаптеров.
TRIO POWER для настенного монтажа

Надежный блок питания с TRIO POWER для настенного монтажа

Прочное и надежное электроснабжение

Встроенные защитные функции делают источники питания TRIO POWER для настенного монтажа особенно прочными и надежными. Они защищают источник питания от неожиданных и опасных напряжений и токов.

Параллельное подключение напрямую благодаря встроенному диоду ORING позволяет создать резервную систему, способствующую надежности электроснабжения Вашего приложения. Кроме того, возможно увеличение мощности до 10 кВт.

TRIO POWER для настенного монтажа

Высокая удельная мощность TRIO POWER для настенного монтажа

Высокая мощность при компактной конструкции

Благодаря компактной конструкции источник питания TRIO POWER для настенного монтажа обеспечивает высокую удельную мощность при низких потерях.

Динамический boost 140 % в течение 5 с позволяет легко увеличить мощность для Вашего применения.

Последовательное соединение позволяет также повысить выходное напряжение.

Блок питания TRIO POWER с улучшенными характеристиками ЭМС

Улучшенная ЭМС для вариантов TRIO POWER с технологией соединения Push-in

Вставные варианты с улучшенными характеристиками ЭМС

Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Простое управление обеспечивает быстрый монтаж без инструмента.

Кроме того, устройства TRIO POWER отвечают повышенным требованиям ЭМС класса В. Это означает, что источник питания и другие устройства значительно меньше подвержены воздействию электромагнитного излучения. Это обеспечивает надежное и безопасное снабжение даже в сложных условиях.

TRIO POWER для настенного монтажа

Интеллектуальная диагностика с помощью TRIO POWER для настенного монтажа

Интеллектуальная диагностика

С помощью источника питания TRIO POWER для настенного монтажа можно осуществлять комплексный мониторинг: светодиодная сигнализация, интерфейс шины CAN позволяют быстро и легко определить состояние источника питания. Эта функция профилактического обслуживания позволяет вмешаться в работу системы до того, как она выйдет из строя.