TRIO-PM/1AC/24DC/2500W/PT - Источники питания
1635195

Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, Шина CAN, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 104 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокая удельная мощность и высокая эффективность при компактной конструкции
Можно использовать по отдельности благодаря гибким возможностям крепления на стене
Прочность и надежность благодаря встроенным защитным функциям
Простое увеличение мощности за счет параллельной схемы включения со встроенным кольцевым диодом
Интеллектуальная диагностика благодаря комплексному мониторингу со светодиодной сигнализацией, интерфейсом шины CAN и напоминанием об окончании срока службы (EOL)