Источники питания для автоматизации зданий
Источники питания для DIN-рейки
Благодаря различным функциональным возможностям, классам производительности и формам конструкции наши источники питания для DIN-рейки наилучшим образом подходят для вашего применения. Увеличьте степень готовности своей установки с помощью качественных и высокотехнологичных источников питания. На выбор предлагаются серии изделий, рассчитанные на различные требования.
Источники питания QUINT POWER
QUINT POWER – максимальная функциональность
Наши блоки питания QUINT POWER особенно хорошо подходят для обеспечения максимальной готовности вашей системы. Благодаря статическому и динамическому усилению и технологии SFB они подходят для любых нагрузок и типов предохранителей постоянного тока.
- Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный, 3-фазный
- Выход постоянного тока: мощность до 1 000 Вт
- Напряжения: 5, 12, 24, 48, 110, 125 В DC
- Превентивный функциональный контроль
Источники питания TRIO POWER
TRIO POWER – прочность и стандартные функции
Прочные импульсные блоки питания TRIO POWER особенно подходят для динамических нагрузок в машиностроении. Блоки питания AC/DC опционально поставляются со встроенной многоканальной защитой устройств.
- Вход переменного тока: 1-фазный, 3-фазный
- Выход постоянного тока: мощность до 1 000 Вт
- Напряжения: 12, 24, 48, 72 В DC
- Опционально со встроенной защитой устройства: четыре и восемь каналов
Источники питания UNO POWER
UNO POWER — компактное решение с базовыми функциями
Импульсные блоки питания UNO POWER отличаются очень высокой плотностью мощности. Блоки питания AC/DC идеально подходят для питания нагрузок с постоянной мощностью до 960 Вт.
- Вход переменного тока: 1-фазный
- Выход постоянного тока: мощность до 960 Вт
- Напряжение: 5, 12, 15, 24, 48 В постоянного тока
Источники питания STEP POWER
STEP POWER для автоматизации зданий
Блоки питания STEP POWER идеально подходят для автоматизации зданий на производстве и в частных домах. В децентрализованных системах источники питания AC/DC достигают максимальной энергоэффективности благодаря низким потерям холостого хода и высокому КПД.
- Вход переменного или постоянного тока: 1-фазный
- Выход постоянного тока: мощность до 120 Вт
- Напряжение: 5, 12, 15, 24, 30, 48 В постоянного тока