Камера видеонаблюдения перед туннелем

Видеонаблюдение в туннелях Для производительной и безопасной транспортной инфраструктуры

Для обеспечения безопасности особенно опасных участков дорог или ж/д путей в туннелях необходимо непрерывное видеонаблюдение. Извилистые дороги или различные профили высоты в туннеле также влияют на установку камер. Как правило, камеры должны быть установлены на определенной высоте, для того чтобы точно регистрировать транспортные средства любых возможных типов.

Как и для монтажа любых устройств в туннеле, для монтажа камер быстрая установка тоже является преимуществом. Монтаж в туннеле также осложняется тем, что в нем обычно темно, холодно и громко, а также для монтажа на потолке туннеля требуются специальные устройства. Также при переоборудовании дорожные туннели оказываются грязными.

Мужчины разговаривают в процессе работы в туннеле

Самый современный уличный туннель, оснащенный технологиями Phoenix Contact

Наблюдение за движением транспорта в туннелях — безопасность прежде всего

Ранее системы видеообнаружения использовались в сравнительно несложных процессах, например, в ситуациях движения против направления потока. В результате интеграции различных систем, например, видеосистем, систем автоматизации и транспортных технологий, появляются новые возможности. Так системы обработки изображений становятся все более и более интеллектуальными благодаря быстрому развитию технологии обработки данных.

Сенсорная техника также быстро развивается, а для управления освещением на въездах в настоящее время также уже используются камеры. Таким образом, становится возможным регистрировать или протоколировать влияние типа транспортного средства (легковой или грузовой автомобиль) на управление освещением.

Smart Ethernet Box с открытой дверцей

Smart Ethernet Box - интегрированное решение

Интегрированное решение для контроля движения транспорта

Phoenix Contact предлагает надежное решение для видеонаблюдения в туннелях – Smart Ethernet Box. Устройство «все в одном» Smart Ethernet Box в новом корпусе из специальной пластмассы противостоит грязи, газам (например, окиси углерода, окиси азота, двуокиси азота) и благодаря защите от струй воды в соответствии с IP65 также циклической очистке туннельных труб. При этом инновационный монтажный адаптер гарантирует быструю установку. Это существенно сокращает затраты на подъемные устройства и леса.

Что касается технологии камер, то для видеостен и рабочих станций с изображениями теперь доступны мониторы с разрешением 4K (3 840 × 2 160 пикселей). Это позволяет отображать на одном мониторе несколько потоков, например, разделение на четыре квадрата при полном разрешении. С ростом производительности техники появляются новые области применения технологий обработки изображений в видеосистемах.

Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Дополнительная информация по теме
Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий

Здесь Вы узнаете больше о подходящей к любому приложению инфраструктуре для видеонаблюдения.

Скачать брошюру сейчас
Робот с головой-камерой