Видеонаблюдение в солнечной промышленности Безопасность с солнцем и без него С повышением количества установленной мощности для добычи солнечной энергии растет и количество инцидентов на установках. Но преступники не всегда сосредотачивают свое внимание на солнечных панелях, все больше внимания они уделяют соединительным кабелям и даже инверторам. Чаще это происходит в небольших солнечных парках, расположенных вдали от дороги и не всегда должным образом защищенных от вандализма и воровства.

Солнечный парк для выработки электроэнергии
Небольшая солнечная панель в низине

Хорошо защищенные инверторы в специально возведенных зданиях

Защита солнечного парка от вандализма

Видеонаблюдение за производящими электроэнергию установками уже стало стандартом. Каждый оператор пытается предотвратить несанкционированный вход на площадку. Для этого часто производится контроль границ установки и въездов на ее территорию. Но внутри самого солнечного парка полный контроль осуществляется довольно редко.

Генеральные директоры солнечного парка в небольшом немецком городе столкнулись с массивным ухудшением объемов производства. Там воры просто отрезали и украли более дюжины инверторов. Не всегда возможно монтировать инверторы в специальном небольшом запираемом помещении или в шкафу управления. Часто ущерб, наносимый такими действиями, существенно превышает закупочную стоимость оборудования.

В этом отношении цель системы видеонаблюдения ясна: технология должна охватывать всю территорию и быть оптимально защищена от вандализма и условий окружающей среды.

Высокотехнологичная PTZ-камера

Камера с большой потребляемой мощностью

Требования к технике

Поскольку необходимо контролировать довольно большие территории при помощи всего нескольких камер, чаще всего применяются поворотно-наклонные системы.

Система обнаружения вторжения может включать в себя датчики на ограждениях, резисторные провода, датчики обнаружения вторжения, предохранители для предотвращения обрыва панелей, фотоячейки и другое оборудование обычно соединенное по сети с системой видеонаблюдения. При этом преимуществом является наличие у технологий подключения достаточной производительности сети и достаточного количества резервов питания Power over Ethernet для энергоемких PTZ-камер.

Smart Ethernet Box с открытой дверцей

Все для подключения Ваших камер видеонаблюдения в одном компактном устройстве

Универсальное решение для систем видеонаблюдения за солнечными установками

Smart Ethernet Box Phoenix Contact объединяет все эти характеристики в одном устройстве, которое подключается напрямую к камерам.

Прочный корпус выполняет все требования для наружной установки. С монтажным адаптером просто зафиксировать, подключить, готово!

Мы также поставляем соединительные коробки для солнечной промышленности.

Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Дополнительная информация по теме
Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий

Здесь Вы узнаете больше о подходящей к любому приложению инфраструктуре для видеонаблюдения.

Скачать брошюру сейчас
Робот с головой-камерой