Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – это коммутатор для наружного использования Power over Ethernet

Smart Ethernet Box представляет собой коммутатор Power over Ethernet для наружного использования со встроенным источником питания, защитой от перенапряжений, сплайс-кассетой для оптоволоконного кабеля и ДИН-рейкой для дополнительных принадлежностей. Оснащенное до четырех гигабитных портов Power over Ethernet и двух портов Uplink устройство является идеальным решением «всё в одном» для многих приложений, например, видеонаблюдение, светодиодное освещение, беспроводная точка доступа WLAN и другие сетевые приложения. Это обеспечивает не только великолепные возможности его использования вне помещений, но и делает его идеальным решением для требовательных условий внутри помещений на промышленных и коммерческих предприятиях.

Go to Product Detail Page for item 1108543
SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
SCX 2POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1108543

Smart Ethernet Box для подключения конечных устройств PoE, два порта PoE, два порта Uplink (слоты SFP), управляемый коммутатор, защита от перенапряжений и сплайс-кассета встроены, напряжение питания 100 ... 240 В AC, установка на стене или на мачте

Go to Product Detail Page for item 1102626
SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1102626

Smart Ethernet Box для подключения конечных устройств PoE, четыре порта PoE, два порта Uplink (слоты SFP), управляемый коммутатор, защита от перенапряжений и сплайс-кассета встроены, напряжение питания 100 ... 240 В AC, установка на стене или на мачте

Go to Product Detail Page for item 1108542
SCX 4POE 2T - Industrial Ethernet Switch
SCX 4POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108542

Smart Ethernet Box для подключения конечных устройств PoE, четыре порта PoE, два порта Uplink (RJ45), управляемый коммутатор и защита от перенапряжений встроены, напряжение питания 100 ... 240 В AC, установка на стене или на мачте

Go to Product Detail Page for item 1108544
SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108544

Smart Ethernet Box для подключения конечных устройств PoE, два порта PoE, два порта Uplink (RJ45), управляемый коммутатор и защита от перенапряжений встроены, напряжение питания 100 ... 240 В AC, установка на стене или на мачте

Go to Product Detail Page for item 1847695
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Монтажный комплект
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Монтажный комплект
1847695

Монтажный комплект для полуцилиндра с европрофилем 30/10 мм, для Smart Ethernet Box SCX...T/LX. Содержит предварительно фрезерованную крышку, крепление для замка, крепежные винты, ударную пластину, запирающую пластину, крышку от дождя. Полуцилиндр не входит в комплект, только для 30/10 мм с регулируемым захватом

Go to Product Detail Page for item 1184401
SCX-DOOR-LOCK - Крепление
SCX-DOOR-LOCK - Крепление
1184401

Прочная дверная задвижка с фиксатором для безопасного запирания Smart Ethernet Box, защищает от несанкционированного доступа, для навесного замка с диаметром дужки до 12 мм

Преимущества для Вас

  • Экономия затрат за счет использования компактного устройства «все в одном»
  • Большая экономия времени благодаря использованию адаптера для установки на стене или мачте и минимизации объема кабельной разводки
  • Расширенное управление Power over Ethernet для надежной эксплуатации, например, IP-камер
  • Простой ввод в эксплуатацию и конфигурирование при помощи управления через веб-интерфейс или программного обеспечения FL Network Manager
  • Разнообразные оповещения по SNMP, например, в случае попыток вредоносных действий или неисправности защиты от перенапряжений

Power over Ethernet – универсальная интеграция

Smart Ethernet Box обеспечивает мощное питание Power over Ethernet для требовательных сетевых устройств: благодаря поддержке стандарта IEEE 802.3bt он обеспечивает конечные устройства мощностью до 90 Вт на порт, что идеально подходит для энергоемких приложений, таких как PTZ-камеры или точки доступа. Встроенная функция календаря позволяет автоматически включать и выключать подключенные конечные устройства в определенное время. Комплексные функции мониторинга обеспечивают постоянную прозрачность, например, графическое отображение бюджета Power over Ethernet или целевая диагностика ошибок в случае проблем с напряжением.

Smart Ethernet Box с защитным экраном

Защита с помощью интегрированных функций безопасности

Функции безопасности

Smart Ethernet Box поддерживает безопасность Вашей сети благодаря широким функциям защиты: VLAN логически разделяет конфиденциальные потоки данных, а аутентификация в соответствии с IEEE 802.1X обеспечивает доступ только авторизованных устройств. Кроме того, фильтр MAC-адресов целенаправленно затрудняет несанкционированные подключения. Интегрированное управление ролями и пользователями позволяет дифференцированно назначать права для администраторов, внутреннего и внешнего обслуживающего персонала. Если предпринимаются попытки физического вмешательства в работу устройства, об этом немедленно сигнализирует сигнал тревоги.

Smart Ethernet Box с открытой передней крышкой и установкой на мачте

Максимальная доступность с помощью Smart Ethernet Box

Целостность системы и доступность сети

Широкие функции обеспечивают максимальную доступность и стабильность Вашей сетевой инфраструктуры: резервирование сети с помощью RSTP гарантирует бесперебойную связь. Такие функции, как Power over Ethernet watchdog, LLDP для анализа окрестностей, отключаемые порты LAN и ведение журнала syslog, обеспечивают целостность системы. Встроенная и заменяемая защита от перенапряжений обеспечивает защиту устройства и сигнализирует в случае отключения. Запираемый корпус обеспечивает дополнительную защиту от несанкционированного доступа. Это обеспечивает надежную круглосуточную работу даже в сложных условиях.

Фланцевая пластина и сплайс-кассета Smart Ethernet Box

Сменная фланцевая пластина для быстрой замены устройства

Функциональный корпус для outdoor-применений

Smart Ethernet Box имеет функциональный корпус для outdoor-применений в сложных условиях эксплуатации. Новой особенностью является комбинация съемной сплайс-кассеты и фланцевой пластины, которые можно снять без инструмента при необходимости обслуживания, что позволяет быстро произвести замену без вмешательства в кабельную разводку.

Благодаря предварительно смонтированным кабельным вводам устройство сразу готово к подключению без дополнительных монтажных работ. Практичный адаптер для установки на стену или на мачте обеспечивает быструю установку с помощью защелкивающегося механизма. Встроенный радиатор также обеспечивает эффективный отвод тепла, выделяемого при высокой мощности Power over Ethernet. Это явное преимущество перед классическими решениями для шкафов управления.

Корпус устойчив к УФ-излучению, ударопрочен до IK10 и защищен от струй воды и пыли по стандарту IP65/NEMA 4X. Поэтому он идеально подходит для длительного использования вне помещений, например, в морской среде.

Smart Ethernet Box: компактные – прочные – высокопроизводительные Инновационный Smart Ethernet Box объединяет многие свойства в одном устройстве:

Интерактивная карта изображений: Smart Ethernet Box в 3D-виде
Универсальные монтажные адаптеры
Универсальный монтажный адаптер упрощает установку за счет использования простого механизма фиксации на защелках.
Прочный корпус
Прочный корпус с защитой от погодных воздействий выполняет все требования для наружной установки.
Кабельные вводы
Для подключения подготовленных кабелей используются водо- и пыленепроницаемые кабельные вводы.
Высокопроизводительные источники питания
Высокопроизводительный источник питания поддерживает надежное и долговременное питание камер с высоким уровнем энергопотребления даже в экстремальных условиях окружающей среды.
Коммутатор Power over Ethernet
Коммутатор Power over Ethernet обеспечивает питанием до четырех камер и оснащен функциями управления и функцией диагностики.
Сменное устройство защиты от перенапряжений
Сменное устройство защиты от перенапряжений гарантирует высокую степень готовности системы. В случае события передается аварийное сообщение посредством Ethernet.
Сплайс-кассета
Встроенные сплайс-кассеты обеспечивают простое и безопасное подключение оптоволоконных кабелей.
Интегрированный датчик контроля двери
Датчик контроля двери отправляет предупреждение посредством Ethernet в случае попытки вредоносных действий.

Все для видеонаблюдения в одном устройстве Обзор характеристик изделия

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Управляемый коммутатор (с возможностью переключения в неуправляемый режим)
  • High Switching Capacity (пропускная способность объединительной платы)
  • Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Виртуальная локальная вычислительная сеть (VLAN)
  • Remote Authentication Dial-in User Service (в качестве аутентификатора RADIUS 802.1x)
  • Фильтр MAC адресов
  • Оповещение о вредоносном действии (открытие двери, манипуляция кабеля)

Smart Ethernet Box

  • Управление через веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
  • Простой протокол сетевого управления (SNMPv2/3); (браузер MIB, FL NETWORK MANAGER)
  • Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию при помощи базовой настройки
  • Современный веб-дизайн, оптимизирован в том числе для конечных устройств
  • Свободный выбор функций пользователей/ролей (масштабирование прав доступа отдельных пользователей)
  • Выбор профилей таймера в еженедельном или ежедневном ритме (позволяет индивидуально включать и отключать напряжение Power over Ethernet и выхода 24 B DC)
  • Глобальная настройка времени (автоматический переход на летнее и зимнее время в любых временных поясах мира)

Smart Ethernet Box

  • Контроль и протоколирование событий подключенных устройств
  • Графическое изображение закрепленного бюджета PoE и контроля питания PoE
  • Поддержка системного журнала (протоколирование событий устройств и хранение на удаленном сервере)
  • Функция snapshot (простой обзор и документирование системного статуса и всех выполненных настроек)
  • Проактивное оповещение о событиях (защита от перенапряжений, температура)

Smart Ethernet Box

  • Устойчивость к ударам и вибрациям согласно IK10 и, таким образом, к вандализму
  • Герметичность к воде и пыли согласно IP65/NEMA 4X и, таким образом, защита от струй воды и других неблагоприятных воздействий окружающей среды
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолету и коррозии. Поэтому возможно неограниченное использование на открытом воздухе
  • Исключение образования конденсата в устройстве при помощи климатической мембраны
  • Безвентиляторная конструкция в том числе для экстремальных условий при помощи эффективно согласованных радиаторов
  • Простой монтаж на стене или мачте при помощи самофиксирующихся монтажных адаптеров
  • Разные варианты монтажа двери (упор слева и справа, съемная)

Smart Ethernet Box с различных ракурсов

Smart Ethernet Box в вертикальном положении с открытой крышкой
Smart Ethernet Box в горизонтальном положении с видом на кабельные вводы
Вид устройства Smart Ethernet Box сзади с монтажным адаптером и радиатором

Варианты изделия

Smart Ethernet Box поставляется в следующих вариантах:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Порты Uplink 2 х FO 2 х медных Ethernet 2 х медных Ethernet 2 х FO
Разъемы камеры 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Арт. № 1108543 1108542 1108544 1102626
Модульные компоненты для системы видеонаблюдения

Инфраструктура для систем видеонаблюдения – индивидуальное и комбинированное решение

Модульное решение для системы видеонаблюдения Индивидуальные компоненты для соединительной коробки камеры

Кроме Smart Ethernet Box Phoenix Contact поставляет широкий спектр промышленных изделий для технологий соединения и коммуникации, на основе которых можно создавать индивидуальные решения задач на участке между камерой и видеосервером.

Таким образом, клиент получает все инфраструктурные компоненты, необходимые для создания надежной системы видеонаблюдения, из одних рук с возможностью гибко ее адаптировать.