Управляемые коммутаторы PoE семейства 4000 позволяют выполнять индивидуальные настройки PoE. Например, функция PoE может быть активирована и деактивирована для каждого порта. Дополнительно можно управлять приоритетами PoE и задать максимальные бюджеты мощности. В случае возникновения проблем с питанием коммутатора это гарантирует, что ваши особо важные устройства будут продолжать получать питание по технологии PoE.
Коммутаторы PoE Наши коммутаторы PoE обеспечивают одновременную передачу данных и питания по одному Ethernet-кабелю. Это идеальный вариант для создания эффективной и компактной сетевой инфраструктуры. У вас есть выбор между простыми plug & play решениями и мощными, настраиваемыми устройствами. Наши неуправляемые и управляемые коммутаторы PoE предлагают правильное решение для любых требований.
Неуправляемые коммутаторы PoE
Неуправляемые коммутаторы серии 1000 подходят для приложений с высокой пропускной способностью, например, для камер с поддержкой PoE
Высокая производительность и пропускная способность коммутаторов PoE
Неуправляемые коммутаторы Gigabit идеально подходят для питания устройств с высокой пропускной способностью - например, камер высокого разрешения. Устройства также поддерживают jumbo frames, что повышает эффективность работы в сетях с большими объемами данных.
В зависимости от требований коммутаторы PoE серий 1000 и 1100 отвечают следующим стандартам:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) для питания устройств подключения мощностью до 240 Вт при 50-57 B DC
- IEEE 802.3 af/at для питания устройств подключения мощностью до 120 Вт при напряжении от 18 до 57 B DC
Стабильные соединения
Благодаря приоритету сообщений Quality of Service (QoS) коммутаторы PoE обеспечивают высокое качество передачи данных и особенно стабильное и надежное соединение. Это обеспечивает передачу данных без ошибок и помех.
FL SWITCH 1701-7POE оптимизирован для применения в системах технического зрения
Оптимизирован для промышленной обработки изображений
Применение машинного зрения на производстве без шкафов управления экономит место и упрощает интеграцию в существующие концепции систем. Несколько камер и связанных с ними систем светодиодного освещения подключаются напрямую к гигабитной сети Ethernet в полевых условиях.
Неуправляемый коммутатор IP67 FL SWITCH 1701-7POE обеспечивает децентрализованное подключение камер и полевых устройств по технологии Power over Ethernet (PoE) и оптимизирован для промышленных приложений обработки изображений. Он оснащен семью портами Power over Ethernet и одним портом Uplink с гигабитной пропускной способностью. Благодаря внутреннему буферному накопителю коммутатор может обрабатывать большой объем данных с нескольких камер высокого разрешения, а также высокую нагрузку данными. Также обрабатываются кадры Jumbo. Устройство подключается к стандартному напряжению питания 24 B DC - специальные блоки питания Power over Ethernet не требуются.
Коммутаторы REG для монтажа в здании
Варианты для монтажа в здании
Серия 1100 также предлагает варианты с конструкцией, подходящей для автоматизации зданий. Благодаря формату REG в соответствии с DIN 43880, они специально разработаны для использования в распределительных устройствах для монтажа в зданиях. Таким образом, они позволяют сэкономить место для установки инженерных систем зданий напрямую в распределительном щите здания.
Помимо стандартного варианта с восемью гигабитными Ethernet-портами (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact предлагает вариант с четырьмя стандартными портами и четырьмя портами Power over Ethernet, которые одновременно обеспечивают питанием подключенные устройства (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Неуправляемые коммутаторы PoE с первого взгляда
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ FL 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
Скорость передачи | 10 / 100 Мбит | 10 / 100 / 1000 Мбит | 10 / 100 / 1000 Мбит |
Диапазон температуры | от -10 до +60 °C | от -10 до +60 °C | –40 °C ... +70 °C |
Степень защиты | IP30 | IP30 | IP30 |
Бюджет мощности Power over Ethernet | 120 Вт (IEEE 802.3af / at) или 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 Вт (IEEE 802.3af /at) или 240 Вт (IEEE 802.3af / at / bt) |
Особенности | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
Допуски | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
К списку продукции | К списку изделий | К списку изделий |
Больше неуправляемых коммутаторов PoE
|
|
|
---|---|---|
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ FL 1701-7 POE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1104-4POE REG | |
Скорость передачи | 10 / 100 / 1000 Мбит/с | 10 / 100 / 1000 Мбит/с |
Диапазон температуры | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
Степень защиты | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
Бюджет мощности Power-over-Ethernet | 7 портов Power over Ethernet, 150 Вт | 4 порта PoE, 120 Вт |
Особенности | QoS, приоритезация протоколов, большая память протоколов | QoS, проектирование REG |
Допуски | CE | CE |
Перейти к изделию | Перейти к изделию |
Управляемые коммутаторы PoE
Коммутаторы PoE 4000 подходят для использования мощных устройств с питанием от PoE, таких как камеры PoE++
Мощность до 60 Вт на порт
Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 обеспечивают конечные устройства мощностью до 60 Вт на порт. Они также подходят для использования в приложениях с конечными устройствами, такими как мощные камеры, которые соответствуют стандарту IEEE 802.3bt (PoE++).
К дополнительным функциям относятся порты Gigabit SFP Uplink с поддержкой Jumbo-кадров, обеспечивающие целостность данных. Это гарантирует надлежащую передачу данных в любых системах.
Сторожевая функция PoE позволяет контролировать исправность функционирования оконечных устройств PoE. Для этого коммутатор через регулярные промежутки передает эхо-запрос питаемому устройству (PD). По достижении заданного числа безответных запросов выполняется цикл включения-выключения. Питаемое устройство перезапускается. Конечные устройства, которые из-за неисправности перестали функционировать во время работы, могут быть восстановлены таким образом без привлечения сервисного персонала. В качестве альтернативного варианта коммутатор Power over Ethernet может полностью деактивировать питаемое устройство.
Используйте планировщик PoE для планирования дня и времени, когда коммутатор будет обеспечивать ваши конечные устройства Power over Ethernet. Это удобно, если конечные устройства не используются в определенное время суток. Это позволит вам сократить энергопотребление и трафик в вашей сети.
Обзор управляемых коммутаторов PoE 4000
|
|
---|---|
FL SWITCH 4000 POE | |
Скорость передачи | 10 / 100 / 1000 Мбит |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да |
Диапазон температуры | –40 °C ... +75 °C |
Степень защиты | IP30 |
Напряжение питания | 52 B DC ... 55 В DC, резервный |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 Вт на порт, 180 Вт / 240 Вт на коммутатор |
Функции фильтрации | Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping |
Резервирование | RSTP, расширенное кольцевое резервирование 15 мс |
Функции управления | Конфигурация порта |
Функции диагностики | Статистика и использование портов, LLDP |
Протоколы автоматизации | Класс соответствия PROFINET A |
Допуски | CE, UL |
К списку продукции |