Технологии подключения для энергоаккумуляторной системы
Технологии подключения для энергоаккумуляторной системы
Ключом к объединению секторов являются энергоаккумуляторы. Для решения для энергоаккумуляторов доверьтесь инновационным технологиям подключения от Phoenix Contact.
Играйте активную роль в формировании энергетического перехода: Из этого справочного документа вы узнаете, как системы хранения энергии способствуют повышению надежности энергоснабжения благодаря продуманной интеграции, технологии безопасного подключения и концепциям Power-to-X, а также как индивидуальные контактные решения и опыт прокладывают путь к CO₂-нейтральному будущему.
Мы окажем поддержку на пути в мир с нейтральными выбросами CO₂ и предложим новаторские решения для объединения секторов. Наши эксперты по энергетическим системам вместе с вами определят потенциал оптимизации вашей установки.
Хотите протестировать наши решения в области подключения энергоаккумулятора? Закажите пакет бесплатных образцов и убедитесь в удобном управлении нашими штекерными соединителями.
Решения для крупных аккумуляторных систем хранения энергии
Крупные хранилища используются для поддержки сети. Они позволяют компенсировать, например, высокие пиковые нагрузки несмотря на недостаточную инфраструктуру на станциях быстрой зарядки электромобилей. Другим применением крупных хранилищ является хранение или предоставление энергии в зависимости от цены на электроэнергию при торговле энергией.
Каждый уровень энергоаккумулятора предъявляет различные требования к технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания. Следующие два примера применения для подключения батарейного модуля и для подключения батарейной стойки иллюстрируют универсальность подключения устройств и полевой разводки.
Технология подключения для проводки аккумуляторных модулей
Для надежного распределения потоков энергии в аккумуляторном модуле требуются надежные соединения, отличающиеся малыми потерями. Для эффективного подключения сигнальных проводов используются инновационные технологии подключения. Разъемы для передачи данных согласно актуальным стандартам на продукцию обеспечивают высокий уровень отказоустойчивости.
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Штекерный соединитель ESS DATA сочетает в себе высокую степень защиты IP с компактными размерами. Специально разработанный для аккумуляторных систем хранения энергии, он обеспечивает безопасную и надежную передачу данных даже в суровых условиях окружающей среды.
Технология подключения для компонента для установки в стойку системы управления аккумулятором
Компонент для установки в стойку системы управления аккумулятором подключается к общей системе самообнаруживаемым способом и не является источником повышенной опасности для установщика. На передней стороне осуществляется штекерное подключение отдельных аккумуляторных модулей стойки эффективным и удобным способом. Для внутренней кабельной разводки компонентов для передачи питания, сигналов и данных используются инновационные технологии подключения, обеспечивающие быстрый и надежный процесс производства.
Разъём для накопителей энергии
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах.
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии Push-in.
Измерительные преобразователи тока и напряжения MCR преобразуют сигналы постоянного, переменного и искаженного тока, а также напряжения в нормированный аналоговый сигнал.
Стыковочные рамы HEAVYCON позволяют быстро устанавливать и обслуживать аккумуляторные накопители. Плавающие гнезда и ведущий направляющий штифт обеспечивают надежное глухое сопряжение модульно конфигурируемых интерфейсов.
Стыковочные рамы для вставных систем
Стыковочные рамы HEAVYCON обеспечивают безопасное, глухое подключение вставных систем и объединяют различные среды передачи данных в модульный интерфейс.
Стыковочные рамы могут быть индивидуально оснащены силовыми модулями на ток до 300 А и напряжение до 2500 В. Они дополнены модулями для передачи сигналов и данных.
Решения для бытовых аккумуляторных систем хранения энергии
Соединенный с фотогальванической установкой домашний энергоаккумулятор показывает все свои преимущества. Доля самостоятельно вырабатываемой электроэнергии в собственном энергопотреблении значительно увеличивается. В случае неисправностей в общественной сети это позволяет обеспечить непрерывное независимое снабжение.
Современные домашние накопители обычно имеют модульную конструкцию. Удобная конструкция штабелирования обеспечивает быструю и безопасную установку и легкое добавление дополнительных батарейных модулей. Для этого особенно хорошо подходят самообнаруживаемыt гибридные соединительные системы. Они содержат все необходимые разъемы для подключения модулей памяти и автоматически соединяются при укладке отдельных модулей в стопку.
Штекерные соединители для Power Control Unit
Power Control Unit является центральным элементом управления домашнего накопителя. Он организует процессы зарядки и разрядки аккумуляторных модулей и обеспечивает их безопасное рабочее состояние. Для этого он контролирует токи и напряжения, а также температуру в модулях.
EtherCAT P
Штекерный соединитель для печатных плат DMCC 0,5 обладает свойствами передачи данных Cat5 и квалификацией EtherCAT P.
Наш ассортимент штекерных соединителей для печатных плат открывает разнообразные возможности подключения: от распространенных винтовых зажимов и разъемов для быстрого подключения IDC до инновационной технологии Push-in.
Кодированный штекерный соединитель постоянного тока
Кодированные штекерные соединители постоянного тока разработаны для применения в энергоаккумуляторах до 1500 В/40 А. Проверенная технология пружинного соединения обеспечивает сборку в полевых условиях без использования инструментов.
Штекерные соединители для аккумуляторных модулей домашних накопителей
Аккумуляторные модули являются главной составной частью энергоаккумуляторов. Они содержат аккумуляторные элементы, в которых электрический заряд сохраняется в виде химической энергии. Каждый аккумуляторный модуль оснащен функцией балансировки ячеек для поддержания одинакового уровня заряда всех аккумуляторных элементов.
Штекерные соединители для печатных плат с рычажным управлением
Воспользуйтесь новым комфортом за счет использования штекерных соединителей для печатных плат серии LPC.
Клеммы для печатных плат и штекерные соединители для печатных плат
Воспользуйтесь многогранными решениями технологий подключения различных формы, цвета и типа, а также профессионализмом наших специалистов в области комплексной разработки и производства индивидуальных систем соединения.
Гибридные штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Самообнаруживаемые гибридные соединительные системы содержат все необходимые соединения для передачи сигналов и питания. Они автоматически соединяются при штабелировании модулей.
Ключ к нейтральному по выбросам CO2 обществу лежит в эффективном использовании возобновляемых источников энергии. Для этого необходимы системы накопления энергии. Их надежность и эффективность во многом зависят от кабельной разводки и электрических соединений.
Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), эксперт по системам хранения энергии Phoenix Contact
Вопросы и ответы о системах хранения энергии
Энергоаккумуляторы используются во многих областях, например, для обеспечения электрической энергией в случае сетевых сбоев. Энергоаккумуляторы должны сыграть важную задачу в энергетическом переходе, особенно с увеличением использования возобновляемых источников энергии. Поэтому что они не всегда доступны по мере необходимости. Предложение и спрос на электрическую энергию часто не совпадают по времени. Энергоаккумуляторы могут компенсировать это несовпадение, накапливая полученные от энергии солнца и энергии ветра излишки электроэнергии. В тот момент, когда спрос на сетевую электроэнергию превышает предложение, энергоаккумуляторы могут предоставлять накопленную ими энергию.
Несмотря на периодические сообщения о пожарах и других происшествиях, аккумуляторные системы накопления энергии не представляют серьезной опасности. Современные энергоаккумуляторы изготавливаются производителями в соответствии с действующими директивами и стандартами и затем устанавливаются и вводятся в эксплуатацию профессионалами. Однако аккумуляторные системы хранения энергии одновременно являются устройствами или установками с очень высокой энергоёмкостью. Несанкционированное вмешательство, умышленное разрушение или обход мер безопасности и предохранительного оборудования могут спровоцировать опасные состояния. Однако производители учитывают подобные сценарии, используя такие меры, как анализ режимов отказов и последствий.
Как и большинство технических устройств и установок, энергоаккумуляторы также необходимо регулярно проверять и обслуживать. В зависимости от используемых энергоаккумуляторов, это обслуживание может быть сведено в основном к визуальному осмотру, проверке герметичности винтовых соединений и подобным работам − как в случае с обычными литий-ионными аккумуляторами. Однако в других системах объем работ может быть выше, например, в свинцово-кислотных аккумуляторах, где необходимо регулярно проверять и пополнять электролит.
Разъёмы для накопителей энергии от Phoenix Contact можно подключать и отключать в любой ориентации. Кроме того, в подключенном состоянии их можно поворачивать на 360°. Это существенно упрощает монтаж и обслуживание. Это также повышает гибкость при проектировании системы.
Непреднамеренное изменение полярности подключения аккумулятора может привести к огромному ущербу, а в худшем случае – к опасности для жизни и здоровья. Поэтому разъёмы для накопителей энергии от Phoenix Contact имеют цветовую и механическую маркировку. Плюс подходит только к плюсу, а минус – только к минусу. Кроме того, гарантируется невозможность короткого замыкания двух полярностей. Это связано с тем, что высокая энергоемкость батареи в случае неисправности приведет к расплавлению проводников и, по всей вероятности, к возгоранию системы.
Бесплатный образец
Справочный документ по энергоаккумуляторам в объединении секторов
Узнайте из справочного документа, что необходимо учитывать при выборе, разработке и надежной эксплуатации энергонакопительных систем. Основное внимание уделяется повышению надежности энергоснабжения с помощью аккумуляторных батарей и технологий Power-to-X, а также выбору подходящих решений для подключения.