The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Продуктовые решения для домашних накопителей Сочетание солнечной установки с домашним накопителем позволяет максимально увеличить собственное потребление электроэнергии, вырабатываемой в жилых зданиях.

Отдельно стоящий дом с аккумуляторной системой в гараже

Фотогальваническая установка на крыше, аккумуляторный накопитель в подвале: в частных домах домашние накопители часто работают в сочетании с солнечной установкой. Помимо инвертора и соединительной коробки генератора (СКГ), эта эффективная система включает в себя и сам домашний накопитель, состоящий из системы управления аккумулятором (BMS) и батарейных модулей. Phoenix Contact предлагает подходящие решения для всех этих областей применения.

Наш портфель решений для домашних накопителей


Интерактивная карта изображений: Визуализация портфолио для домашних систем хранения
Соединительные коробки генераторов для ФГ
Для безопасной установки фотогальванических установок и защиты их от ударов молнии и перенапряжения компания Phoenix Contact предлагает множество различных соединительных коробок генератора. С помощью этих соединительных коробок генератора вводы перенапряжения отводятся напрямую на защитное заземление, чтобы Ваша фотогальваническая установка продолжала функционировать. Подготовленные коробки доступны в различных конфигурациях и совместимы со многими производителями инверторов.
К изделиям
Технология подключения инверторов
Подключите установленную солнечную установку и соответствующий накопитель электроэнергии к инвертору с защитой от неправильной полярности. В дополнение к внутренней технологии подключения печатных плат компания Phoenix Contact также предлагает штекерные соединители для подключения к фотогальванической установке и к домашнему накопителю. В нашем ассортименте также имеются 3- и 5-контактные штекерные соединители переменного тока, а также технологии подключения для передачи данных и сигналов. Также доступны гибридные штекерные соединители с высокой степенью защиты.
К изделиям
Универсальные корпуса для встроенных систем
Для эксплуатации и мониторинга энергоаккумулятора в собственном доме компания Phoenix Contact предлагает универсальный корпус серии UCS как идеальное решение для встроенных систем. Корпуса со степенью защиты IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Благодаря широкому ассортименту принадлежностей, Вы можете приспособить их под свои нужды, например, с помощью съемных боковых панелей.
К изделиям
Технология подключения для домашних систем хранения
От технологии подключения печатных плат с рычажным управлением до подключения питания с защитой от неправильной полярности: Phoenix Contact предлагает обширный портфель технологий подключения для систем хранения, которые безопасно и надежно соединяют модули аккумуляторных домашних накопителей и регуляторы системы генерирования электроэнергии. Компактная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации даже в стесненных условиях установки.
К изделиям
Ассортимент продукции для соединительных коробок генератора в системе домашнего хранения

Соединительные коробки генераторов для ФГ

Прочные решения для защиты от ударов молнии и перенапряжения

Ассортимент продукции универсальных корпусов серии UCS

Универсальные корпуса для встроенных систем

Оптимальная защита для электроники от внешних воздействий

Новинки изделий для домашних накопителей


С домашним накопителем большая часть вырабатываемой солнечной энергии может быть использована пользователем. Это позволяет защищать окружающую среду и экономить средства.

Д-р Рюдигер Майер (Dr. Rüdiger Meyer), Эксперт по применению систем хранения энергии

Энергетическая независимость для дома

В доме с установленной фотогальванической установкой особенно экономично хранить солнечную энергию в собственной системе аккумуляторных накопителей, а не продавать ее по дешевке местному поставщику энергии. Электрическая энергия вызывается по мере необходимости, и электричество от фотогальванической установки используется в домашнем хозяйстве, например, для работы теплового насоса или для зарядки электромобиля. Электрическая энергия, вырабатываемая фотогальванической установкой, уменьшает количество энергии, приобретаемой у поставщика энергии, и увеличивает независимость от электросети. Кроме того, с помощью накопителя электроэнергии можно устранить перебои в подаче электроэнергии.

ЧЗВ: Домашний накопитель


Домашние накопители
Домашний накопитель в жилом доме
Солнечные панели на крыше
Домашние накопители

Домашний накопитель - это система хранения энергии, которая накапливает излишки энергии, обычно получаемой из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия. Эта энергия может быть использована, когда это необходимо, например, ночью или в плохую погоду. Система хранения обычно состоит из батарей, которые накапливают электрическую энергию химическим путем. Объем памяти находится в сегменте 10 кВт-ч.

Домашний накопитель в жилом доме

Существуют различные технологии для домашних накопителей, в том числе:

  • Системы с подключением к сети переменного тока: Эти системы подключаются к бытовой сети через переменный ток (AC) и могут быть установлены независимо от солнечной системы.
  • Системы с подключением к постоянному току: Эти системы напрямую подключаются к постоянному току (DC) солнечной системы и обеспечивают более эффективную передачу питания.
  • Гибридные системы: Они сочетают в себе соединение переменного и постоянного тока и обеспечивают гибкость и эффективность.

Солнечные панели на крыше

Домашние накопители обладают рядом преимуществ, среди которых:

  • Энергетическая независимость: они позволяют использовать больше энергии, которую Вы вырабатываете сами, и меньше зависеть от государственной электросети.
  • Экономия средств: использование накопленной энергии позволяет снизить расходы на электроэнергию, особенно в период высоких цен на нее.
  • Защита окружающей среды: они способствуют использованию возобновляемых источников энергии и сокращают выбросы CO2.

Контакты

Эксперт по применению Рюдигер Майер
Dr. Rüdiger Meyer
Эксперт по применению энергоаккумуляторов
Я буду рад оказать Вам поддержку в выборе подходящих компонентов.