Мультиплексор HART® MACX MCR-S-MUX используется для цифрового подключения до 32 полевых устройств с поддержкой HART® к ПК. Полевые устройства подключаются в режиме работы «точка-точка» через соединительную плату HART® MACX MCR-S-MUX-TB и взаимодействуют с мультиплексором по протоколу HART®. Мультиплексор HART® обменивается данными с подключенным ПК по шине RS-485.
Передающая плата по протоколу HART служит для приема сигналов от преобразователей сигналов или полевых устройств с поддержкой HART и их передачи на HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX.