UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Резервный модуль
2905489

Резервный модуль, 5 В - 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Экономия энергии
Прочная конструкция
Постоянный контроль резервных элементов
Сплошное резервирование вплоть до потребителя