Эффективная эксплуатация зданий с помощью облака умного здания Сократите текущие эксплуатационные расходы с помощью нашего облачного решения Emalytics Cloud, анализируя и оптимизируя потребление и процессы.

Здания с облаком умного здания

Требование


Человек, работающий на экране с облаком умного здания
Человек анализирует данные из облака умного здания с помощью планшета
Умное здание изнутри
Человек, работающий на экране с облаком умного здания

Текущие эксплуатационные расходы, такие как затраты на электроэнергию, отопление и техническое обслуживание, составляют около 80 % от общих затрат в течение жизненного цикла здания.

Мы поможем Вам контролировать потребление и расходы и в долгосрочной перспективе добиться сбалансированного снижения затрат на содержание умного здания. Вместе с Вами мы соберем данные инженерных систем здания, интегрируем их в облако Emalytics и обеспечим интеллектуальное сетевое взаимодействие.
Определите степень автономности - от подробных рекомендаций по действиям цифровых двойников до оптимизации эксплуатационных расходов на основе искусственного интеллекта.

Человек анализирует данные из облака умного здания с помощью планшета

Многие системы управления зданием (СУЗ) отличаются высокой стоимостью, отсутствием гибкости относительно структуры ежемесячных расходов и обязательным характером в долгосрочной перспективе.

Благодаря решению SaaS облако Emalytics предоставляет полную гибкость. Это означает, что Вам не нужен собственный сервер и Вы сами можете решать, каким будет время исполнения выбранной Вами лицензионной модели. Цифровые услуги и лицензии также могут быть адаптированы в процессе эксплуатации. Это также позволяет интегрировать и анализировать дополнительные точки данных. Это означает, что Вы сохраняете гибкость в будущем и платите только за то, что Вам необходимо.

Умное здание изнутри

Вы уже имеете приблизительное представление о своих расходах и потреблении, но пока не можете правильно распределить затраты? Или доступ к данным оборудования осуществляется только через различные сторонние системы?

Вместе с Вами мы проводим анализ бытовой техники здания. Для обеспечения доступности данных оборудования и взаимодействия с другими системами здания мы составляем план действий. С помощью облака Emalytics все данные можно интегрировать и просматривать централизованно, независимо от производителя системы управления. Таким же образом можно управлять оборудованием для интернета вещей.

Решение


Оптимизация эксплуатационных расходов за три шага

Человек подключает интеллектуальный интерфейс plug & play (Emalytics Connector) к облаку умного здания
Человек изучает данные облака умного здания на экранах
Роботизированная техника
Человек подключает интеллектуальный интерфейс plug & play (Emalytics Connector) к облаку умного здания

Вместе мы составляем контрольный список всех инженерных систем здания. Мы также оказываем поддержку в обеспечении эффективного доступа к данным здания, которые ранее были недоступны.

Затем мы подключаем все данные к облаку умного здания через наш интеллектуальный интерфейс plug & play (Emalytics Connector). Архитектура нашего программного обеспечения также позволяет импортировать данные от сторонних поставщиков. Это позволяет получить доступ ко всей необходимой информации в любое время через централизованную систему.
Благодаря стандартизованному подключению Вам больше не нужно беспокоиться о безопасности данных, установке, обновлениях и доступности аппаратного и программного обеспечения. Таким образом, ничто не мешает созданию умного здания.

Человек изучает данные облака умного здания на экранах

Воспользуйтесь нашим пакетом интеллектуального обучения и создайте свое умное здание всего за несколько шагов. Информационное моделирование зданий (BIM) позволяет легко просматривать цифровые рабочие данные, события и индикацию состояния.

Благодаря функциям автоматического анализа оптимальная эксплуатация умного здания моделируется с помощью цифровых двойников на основе имеющихся данных. В результате Вы получаете поддерживаемые системой рекомендации по оптимизации эксплуатации с потенциальной экономией до 20 %. Это позволяет гораздо быстрее запустить производство, так как не нужно подбирать специально обученный персонал и накапливать знания в области управления объектами.

Мы будем рады оказать Вам поддержку в области цифровизации установок, настройки данных и анализа рекомендаций по действиям облака умного здания.

Роботизированная техника

Облако Emalytics предлагает не только рекомендации по действиям, но и автономную оптимизацию умного здания.

Корректировки выполняются благодаря доступу в режиме записи к определенным параметрам системы и постоянно оптимизируются с помощью алгоритмов, основанных на искусственном интеллекте.

Автономное регулирование позволяет удвоить эффективность оптимизации умного здания. В результате, Вы экономите до 40 % текущих эксплуатационных расходов и связанные с ними энергопотребление и выбросы CO₂ без необходимости инвестировать в оборудование.

Безопасность данных умного здания

Безопасность данных как центральный элемент Больше, чем просто DIN ISO/МЭК 27001

Безопасность и защита данных - непреложные требования, которые мы учитываем с самого начала при проектировании ИТ-систем для умного здания.

Наша интеллектуальная архитектура программного обеспечения гарантирует, что Ваши данные будут защищены всегда и останутся таковыми в будущем. Для достижения этой цели мы используем многоуровневые механизмы защиты с резервированием. Резервное копирование данных осуществляется в нескольких сертифицированных центрах обработки данных в Германии в соответствии со строгим немецким законодательством о защите информации.

Мы также будем рады предоставить Вам исчерпывающие консультации по вопросам ИТ-безопасности и обеспечить Вашу цифровую защиту с помощью наших индивидуальных решений по безопасности.

Преимущества для Вас Сбалансированное снижение эксплуатационных расходов с помощью облака умного здания

  • Воспользуйтесь рекомендациями системы по действиям, чтобы сократить объем анализа
  • Сочетайте готовность оборудования и удобство для пользователя
  • Оптимизация работы с помощью профилактического обслуживания
  • Повышение энергоэффективности для реализации стратегии ESG

Контакты

Ваше контактное лицо Тино Цандер
Tino Zander
Global Industry Management Строительные технологии
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам модернизации или строительства новых зданий. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Изделия


Человек работает с облаком Smart Building Cloud

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Три совета для быстрой экономии

Офисное помещение
Затенение в офисе
Умное здание изнутри
Офисное помещение

Облако Emalytics позволяет реализовать систему энергетического менеджмента, соответствующую требованиям стандарта ISO 50001 в Модуле 3 EEW, которая может получить финансовую поддержку. Все данные об энергопотреблении централизованно регистрируются нашим программным обеспечением, а потребление контролируется автоматически. Благодаря нашему программному обеспечению и анализу данных на основе искусственного интеллекта Вы сможете сэкономить до 40 % энергии, сократить CO₂ и затраты при эксплуатации умного здания.

Затенение в офисе

Используйте облако умного здания для объединения систем отопления и горячего водоснабжения в умном здании. Это позволяет повысить эффективность оборудования за счет интеллектуального управления работой и значительно снизить энергетические затраты. Автоматизация зданий приводит к снижению сопутствующих выбросов CO₂ до 75 %.

Умное здание изнутри

Кто не знает положение вещей? Именно тога, когда нужных расходных материалов уже нет в наличии, требуется срочная замена деталей в здании. Как следствие, большие затраты времени на согласования, ремонт и проверку. Снижение затрат на обслуживание благодаря функциям мониторинга в облаке умного здания. Профилактический анализ позволяет проводить техническое обслуживание по мере необходимости.
При этом Вы сами принимаете решение, когда предпринимать действия. Хотите ли Вы заменить детали до того, как соответствующие компоненты приведут к серьезным повреждениям? Или Вы хотите принять меры только тогда, когда детали или компоненты станут неисправными? Это позволяет снизить затраты на обслуживание до 50 % и избежать претензий со стороны пользователей.