Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-250
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 100 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Niagara Catan Controller 250 точек данных (требуется обслуживание NC4-250-SMA-XXX)
Демонстрационная лицензия на Emalytics Supervisor с неограниченным функционалом для тестовых и инжиниринговых целей на срок до 12 месяцев, с возможностью ежегодного продления.
Данная лицензия не рассчитана на использование в производственных системах. Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Важно! Вследствие использования демонстрационной лицензии используемый сервер долговременно привязывается к данной демонстрационной лицензии. В этом случае производственная эксплуатация лицензированного для демонстрационных целей сервера становится невозможной. Поэтому мы рекомендуем использовать для внутреннего тестирования стационарный сервер.
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 1250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Лицензия на обслуживание (1 год) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-1
Лицензия Emalytics Supervisor с возможностью подключения к одному контроллеру Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)