Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 25000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия на обслуживание (1 год) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-100
Лицензия Emalytics Supervisor без возможности подключения к одному контроллеру Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 1250 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия Emalytics Supervisor для драйвера базы данных SQL
Лицензия Emalytics Supervisor для дополнительных 500 точек данных
Допуск к лицензионному порталу автоматизации Emalytics на 1 год (01.05.-30.04.).
Позволяет просматривать, скачивать и перемещать лицензии автоматизации Emalytics. Самостоятельное приобретение новых лицензий невозможно. Заказ необходимо проводить через дистрибьюторскую компанию Phoenix Contact, с которой вы работали.
Фактическая сумма расчета рассчитывается исходя из периода, оставшегося до 30.04.