Автоматизация помещений Виртуальное знакомство с решениями в области Building IoT! Познакомьтесь с Центром промышленных решений группы Phoenix Contact, расположенным в Бад-Пирмонте, совершив панорамный обход. Перемещайтесь по виртуальному зданию, чтобы узнать о возможностях нашей системы управления на основе IoT.
Интегральная система автоматизации помещений и концепция умного освещения обеспечивают хорошее самочувствие людей
Цифровизация помещений и интеллектуальное освещение Больше, чем просто включить и выключить свет
Свет, температура и влажность воздуха оказывают огромное влияние на самочувствие человека и имеют индивидуальный характер восприятия в зависимости от возраста, привычек и состояния здоровья. Так, например, серый дождливый день может менять настроение человека, яркий свет вызывать головные боли, а слишком холодный или теплый воздух являться причиной недомогания.
Также и в зданиях, где люди проводят большую часть частной или профессиональной жизни, индивидуальные особенности восприятия определяют то, будут ли свет и такие факторы помещения, как температура и влажность воздуха, являться источником недомогания или хорошего самочувствия, а также влиять на производительность и работоспособность.
Система умного освещения и затемнения создает хорошую рабочую атмосферу
Наше решение Emalytics оказывает поддержку в части выявления и учета требований в здании в зависимости от цели использования помещений и поведения пользователей. Для поддержания производительности в долгосрочной перспективе и снижения затрат на обслуживание необходимо учитывать характер поведения пользователей в системе автоматизации помещений. Наша система управления зданием Emalytics на базе IoT предлагает технологическую основу для индивидуальной цифровизации помещений.
Интегральная система автоматизации помещений объединяет такие параметры, как освещение, отопление/охлаждение, вентиляция, увлажнение, жалюзи, а также все внешние факторы влияния, например, наружная температура, излучение солнца, цель использования и влияние пользователей в открытой концепции автоматизации помещений. Таким образом достигается энергоэффективный режим эксплуатации помещений и максимальный уровень комфорта для пользователей.
Emalytics позволяет снять ограничения в плане функциональности здания. Систему можно всегда адаптировать с учетом изменения цели использования помещений. Здание можно обновлять и модернизировать в режиме эксплуатации, а также адаптировать в любой момент.
Краткий обзор библиотеки автоматизации помещений
Точное подключение к драйверу связи
- Традиционный
- KNX
- Modbus
- Bacnet
- DALI (1/2)
Модуль света
- Импульс тока
- Лестничное освещение
- Приглушенный свет
- Регулирование дневного освещения
- Регулирование постоянного освещения
Модуль затемнения
- Локальное и централизованное управление
- Простое подключение автоматических систем, возможность приоритизации управления
- Локальные и централизованные автоматические системы
- Коррекция затенения
- Связь: традиционная SMI
Модуль регулирования отдельными помещениями
- Учет температуры помещения, датчики точки росы, оконный контакт
- Регулятор нагрева и охлаждения в одном модуле
- Выходы в качестве заданного значения (0-100%) и сигнала ШИМ
- Связь: традиционная и коммуникативная
Семь хороших причин для создания сети умного освещения
- Повышение комфорта пользователей за счет персональной индивидуализации температуры помещения
- Оптимизация расхода электроэнергии при помощи умных стратегий регулирования
- Повышение безопасности здания за счет простой интеграции аварийных сценариев, например, для противопожарной защиты и системы безопасности
- Обнаружение и исключение от дальнейшего использования в расчетах недействительных значений
- Простая корректировка освещения при изменении цели использования помещения
- Управление освещением при помощи выключателя, ноутбука или мобильного телефона в зависимости от сценария использования
- Интеграция мультимедийных приложений для необходимого освещения, в зависимости от цели использования помещения, дневного освещения и времени года
Система управления зданием Emalytics
Система управления зданием Emalytics Технологическая основа для умного здания
Новые здания или эффективная интеграция существующих систем: наша система управления зданием Emalytics на базе IoT позволяет осуществить цифровизацию здания и воспользоваться преимуществами эффективного проектирования и возможностями одной системы во всех приложениях.