Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 1589160
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Система управления зданием
1589160

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589257
EM-VIEW DP UNL - Система управления зданием
EM-VIEW DP UNL - Система управления зданием
1589257

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации неограниченного количества точек данных Niagara, лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589175
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Система управления зданием
1589175

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.