Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-100
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 1250 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
При покупке этой лицензии необходимо указать следующую информацию: ID хоста машины, на которой установлен Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 25000 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия
Демо-лицензия Niagara Catan, неограниченная функциональность, подлежит ежегодному бесплатному скачиванию, не может быть конвертирована в производственную лицензию
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-1250
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 1250 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Niagara Catan Controller 50 точек данных (требуется обслуживание NC4-50-SMA-XXX)
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500