CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке

Защита, мониторинг и коммутация высоких нагрузок постоянного тока

Компактный силовой автоматический выключатель пост. тока CONTACTRON ELR HDC с гибридной технологией и интуитивно понятной параметризацией от Phoenix Contact обеспечивает устойчивую, эффективную и безопасную работу с высокими нагрузками постоянного тока.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1368127
ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Силовой полупроводниковый автоматический выключатель постоянного тока
ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Силовой полупроводниковый автоматический выключатель постоянного тока
1368127

Силовой автоматический выключатель постоянного тока для защиты, контроля и коммутации высоких нагрузок постоянного тока, предварительная зарядка промежуточного контура с возможностью параметрирования, 0 B DC ... 800 B DC, до 55 A, отключение при коротком замыкании через < 10 мкс благодаря гибридной технологии, интегрированная связь по шине

Преимущества для Вас

  • Эффективная работа благодаря инновационной гибридной технологии для функций защиты, контроля и коммутации в сетях постоянного тока
  • Сбалансированное увеличение эффективности за счет рекуперации (восстановления) энергии в сетях постоянного тока
  • Экономия места в шкафу управления благодаря ширине всего 85 мм
  • Оптимальное удобство и гибкость благодаря интуитивно понятной параметризации с помощью clipx ENGINEER и простой коммуникации через интерфейс IO-Link
  • Избежание пиков тока при переключении благодаря встроенной функции предварительной зарядки

Что уникального в CONTACTRON ELR HDC? Для работы промышленной сети постоянного тока необходимо коммутационное устройство на ответвлениях постоянного тока, способное решать особые задачи, такие как переключение без дуги. С CONTACTRON ELR HDC компания Phoenix Contact предлагает один из первых на рынке многофункциональных силовых автоматических выключателей постоянного тока.

Топология: Возможная структура промышленной сети постоянного тока

Размещение ELR-HDC на ответвлениях постоянного тока в промышленной сети постоянного тока

Силовой выключатель постоянного тока ELR HDC

Основные характеристики и функции с первого взгляда

Мы предлагаем Вам компактный силовой автоматический выключатель постоянного тока с гибридной технологией и интуитивно понятной параметризацией. Защита, контроль и коммутация высоких нагрузок постоянного тока с регистрацией данных, возможностью работы в сети и сбалансированным увеличением эффективности благодаря рекуперации энергии.

  • Ширина: 85 мм
  • Рабочий ток: от 10 до 55 А
  • Коммуникационные интерфейсы: IO-Link, DIO
  • Рабочее напряжение: от 0 до 810 В
  • Защита от перенапряжения, повышенного и пониженного напряжения
  • Интуитивно понятная параметризация с помощью clipx ENGINEER
  • Интегрированная предварительная зарядка для промежуточных контуров
  • Всеполюсная гальваническая развязка с реле

CONTACTRON ELR HDC: защита, контроль и переключение высоких нагрузок постоянного тока без электрической дуги

Промышленная автомобильная среда с обслуживающим персоналом

Промышленная сеть постоянного тока в автомобильной промышленности

Постоянный ток как ключевая технология в автомобильной промышленности

В автомобильной промышленности постоянный ток считается ключевой технологией будущего, и крупные немецкие компании являются пионерами в ее внедрении. Защита, контроль и коммутация секторов постоянного тока в существующей инфраструктуре постоянного тока - это технические задачи, на которые у Phoenix Contact уже есть ответ.

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC, разработанный именно для этих задач, контролирует рабочий ток и напряжение и предотвращает пики тока при включении с помощью функции предварительной зарядки. В случае перенапряжения происходит трехступенчатое отключение.

Сети постоянного тока в автоматизации зданий

Применение в автоматизации зданий - сети постоянного тока

Сети постоянного тока в автоматизации зданий

Интеграция постоянного тока в автоматизацию зданий также требует инновационных коммутационных и защитных устройств. Работа с нагрузками постоянного тока, в частности, предварительная зарядка и переключение, а также контроль напряжения и тока имеют решающее значение. Чрезвычайно короткое время отключения повышает безопасность в эксплуатации в случае неисправности. Энергоэффективность всей системы повышается за счет уменьшения количества преобразований энергии (например, AC/DC). Подача постоянного тока напрямую (например, при использовании фотогальванических установок) также снижает потери энергии.

Работники проходят через промышленное предприятие, работающее на постоянном токе

Сети постоянного тока в промышленности

Сети постоянного тока в промышленности становятся все более важными на пути к более сбалансированному производству. Компания Phoenix Contact выступает за безопасное использование технологии постоянного тока и совместно с другими компаниями проводит исследования целостных интеллектуальных сетей на основе постоянного тока. Узнайте, почему постоянный ток является промышленной энергосистемой будущего и какое отношение он имеет к устойчивому развитию.