Обзор вариантов частотных пускателей

Частотный пускатель с интуитивно понятным управлением

Частотный пускатель – новый класс устройств с интуитивно понятным управлением, занимающий промежуточное положение между пускателем электродвигателя и частотным преобразователем. Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off (STO). Частотный пускатель (CONTACTRON Speed Starter) обеспечивает простой режим работы с различными параметрами частоты вращения от нормального режима, бесшумного режима и плавного пуска до энергоэффективного режима и ступенчатой функции.

Go to Product Detail Page for item 1201696
CSS 1.5-3/3-EMC - Скоростной пускатель
CSS 1.5-3/3-EMC - Скоростной пускатель
1201696

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 1,5 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки, со встроенным помехоподавляющим фильтром

Go to Product Detail Page for item 1451206
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Соединение экрана
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Соединение экрана
1451206

Комплект принадлежностей для простого и надежного подключения экранов кабелей к частотному пускателю CONTACTRON, состоящий из экранирующей пластины 35 мм, 2 клемм подключения экрана для сигнальных проводов и клеммы подключения экрана для кабеля двигателя.

Go to Product Detail Page for item 1201828
CSS 0.55-3/3-EMC - Скоростной пускатель
CSS 0.55-3/3-EMC - Скоростной пускатель
1201828

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 0,55 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки, со встроенным помехоподавляющим фильтром

Go to Product Detail Page for item 1451208
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Соединение экрана
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Соединение экрана
1451208

Комплект принадлежностей для простого и надежного подключения экранов кабелей к частотному пускателю CONTACTRON, состоящий из экранирующей пластины 45 мм, 2 клемм подключения экрана для сигнальных проводов и клеммы подключения экрана для кабеля двигателя.

Go to Product Detail Page for item 1201679
CSS 0.25-3/3 - Скоростной пускатель
CSS 0.25-3/3 - Скоростной пускатель
1201679

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 0,25 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки

Go to Product Detail Page for item 1201650
CSS 1.5-3/3 - Скоростной пускатель
CSS 1.5-3/3 - Скоростной пускатель
1201650

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 1,5 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки

Go to Product Detail Page for item 1201829
CSS 0.75-3/3-EMC - Скоростной пускатель
CSS 0.75-3/3-EMC - Скоростной пускатель
1201829

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 480 В AC и 0,75 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, трехфазным входом нагрузки, со встроенным помехоподавляющим фильтром

Go to Product Detail Page for item 1201511
CSS 1.5-1/3 - Скоростной пускатель
CSS 1.5-1/3 - Скоростной пускатель
1201511

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 230 В AC и 1,5 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, однофазным входом нагрузки

Go to Product Detail Page for item 1201520
CSS 0.25-1/3-EMC - Скоростной пускатель
CSS 0.25-1/3-EMC - Скоростной пускатель
1201520

Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 230 В AC и 0,25 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, однофазным входом нагрузки, со встроенным помехоподавляющим фильтром

Преимущества для Вас

  • Быстрая установка и ввод в эксплуатацию частотных пускателей за счет простой кабельной разводки и интуитивно понятной концепции управления
  • Безопасное отключение благодаря интегрированным функциям Safe Torque Off (STO)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего от 35 мм
  • Экономичное решение со всеми необходимыми функциями для различной частоты вращения и плавного пуска
  • Возможность установки переменной скорости благодаря аналоговому входу

Преимущества наших частотных пускателей для Вас

Варианты частотных пускателей на DIN-рейке
Частотный пускатель управляется вручную
Частотный пускатель с подключением к функции аварийного останова
Частотный пускатель в руке
Частотный пускатель с иконками всех важных функций
Варианты частотных пускателей на DIN-рейке

Частотные пускатели CONTACTRON доступны в широком диапазоне вариантов: Классы производительности от 0,25 до 1,5 кВт, с помехоподавляющими фильтрами и без них, с однофазным или трехфазным входом сети. Помимо защиты от случайных изменений в устройстве, частотный пускатель CONTACTRON может быть защищен индивидуально настраиваемым кодом. Подберите подходящее изделие для своего приложения.

Частотный пускатель управляется вручную

Простая кабельная разводка и интуитивно понятная концепция управления: решение на базе plug & play упрощает ввод в эксплуатацию. При помощи позиционного / поворотного переключателя можно быстро и эффективно установить необходимые параметры. Частотный пускатель CONTACTRON – интуитивно понятное решение для большинства приложений для использования электродвигателя с различной частотой вращения.

Частотный пускатель с подключением к функции аварийного останова

Частотный пускатель CONTACTRON является уникальным продуктом в своем классе устройств благодаря интегрированной функции Safe Torque Off (STO). Это означает возможность двухканального безопасного отключения без использования сложных процедур и дополнительных контакторов. Сертификаты SIL 3 и PLe обеспечивают Вашу безопасность.

Частотный пускатель в руке

Сегодня CONTACTRON Speed Starter является самым узким устройством на рынке устройств своего класса благодаря компактной конструкции, шириной всего от 35 мм. Высокая плотность монтажа в шкафу управления позволяет сэкономить на дополнительных затратах.

Частотный пускатель с иконками всех важных функций

Частотный пускатель обладает всеми базовыми функциями пускателя электродвигателя CONTACTRON, которые Вам нужны: пуск, изменение направления вращения, защита от перегрузки и безопасное отключение 3-фазных асинхронных двигателей. Вы можете реализовать до четырех различных вариантов частоты вращения, а также плавный пуск и останов электродвигателя при полном крутящем моменте. С помощью аналогового входа можно варьировать скорость, а также задавать минимальную и максимальную частоту для Вашего приложения.

Частотный пускатель CONTACTRON Speed Starter: подключить, настроить, запустить

Частотный пускатель CONTACTRON
Частотный пускатель CONTACTRON YouTube

Концепция управления Получите информацию о простой и интуитивной концепции обслуживания, нажав на активный участок.

Интерактивная карта изображения: Операторский интерфейс частотного пускателя – вид спереди
CURRENT
Настройка номинального тока двигателя при помощи кнопок со стрелками с последующим подтверждением (кнопка Set-Reset).
RAMP
Настройка рампы электродвигателя при помощи кнопок со стрелками с последующим подтверждением (кнопка Set-Reset).
RAMP
STATUS
Индикатор состояния двигателя (направление вращения, управляющий сигнал, частота, ток, напряжение, мощность и Cos-Phi).
SPEED1
Настройка скорости и направления вращения параметра Speed 1 при помощи кнопок со стрелками с последующим подтверждением (кнопка Set-Reset).
SPEED1
SPEED2
Настройка скорости и направления вращения параметра Speed 2 при помощи кнопок со стрелками с последующим подтверждением (кнопка Set-Reset).
SPEED2
OPTIONS
Возможны дополнительные опциональные настройки параметров.

Обзор всех функций Получите информацию о различных функциях, нажав на активный участок.

Интерактивная карта изображения: частотный пускатель CONTACTRON с 6 иконками функций
Safe Torque Off
Встроенная функция безопасности позволяет применять их в системах аварийного останова с высоким уровнем безопасности.
Реверсивный пуск
Изменение направления вращения путем настройки переключателя напрямую на устройстве.
Различная скорость вращения
Скорость вращения может быть изменена и настроена по желанию.
Рампа
Настраиваемый по желанию плавный пуск и останов двигателя.
Прямой пуск
Простое управление напрямую через карты выхода SPS 24 В или выход устройства 24 В.
Защита электродвигателя
Удобная защита благодаря гибкой настройке номинального тока двигателя, включая функцию дистанционного сброса.

Обзор всех характеристик Получите информацию о характеристиках, нажав на активный участок.

Интерактивная карта изображения: Варианты частотного пускателя CONTACTRON – Парящий с вентилятором и экранирующей пластиной
Варианты с вентилятором
Особенно удобен в обслуживании благодаря сменному вентилятору.
Варианты с вентилятором
Safe Torque Off (STO)
CONTACTRON Speed Starter является уникальным продуктом в своем классе устройств благодаря интегрированной функции STO. Это означает возможность двухканального безопасного отключения без использования сложных процедур и дополнительных контакторов. Сертификаты SIL3 и PLe обеспечивают вашу безопасность.
Safe Torque Off (STO)
Интуитивная концепция управления
Благодаря простому операторскому интерфейсу, состоящему из поворотного переключателя и трех кнопок, а также дисплея, все необходимые настройки могут быть выполнены особенно интуитивно.
Интуитивная концепция управления
Технология push-in
Легкое вставление: Воспользуйтесь преимуществами технологии прямого подсоединения push-in: снижение усилий установки на 50 % и кабельная разводка без инструмента.
Технология push-in
Установка на монтажную рейку
Устройства легко монтируются и демонтируются на монтажной рейке без инструмента.
Установка на монтажную рейку
Монтаж на задней панели
Благодаря монтажному приспособлению устройства можно крепить классически фронтально или боком к задней стенке.
Монтаж на задней панели
Экономия места в шкафу управления
Сегодня CONTACTRON Speed Starter является самым узким устройством на рынке устройств своего класса благодаря компактной конструкции, шириной всего от 35 мм. Высокая плотность монтажа в шкафу управления позволяет сэкономить на дополнительных затратах.
Экономия места в шкафу управления
Варианты с радиатором
Неизнашиваемое и бесшумное охлаждение устройств.
Варианты с радиатором
Класс производительности 0,25 – 1,5 кВт
CONTACTRON Speed Starter поставляются в различных вариантах классов производительности от 0,25 до 1,5 кВт.
Экранирующая пластина для управляющих кабелей
Экранирующие пластины для управляющих кабелей для CONTACTRON Speed Starter шириной 35 и 45 мм.
Экранирующая пластина для управляющих кабелей
Экранирующая пластина для отходящих от электродвигателя проводников
Опциональный монтаж на экранирующей пластине для управляющих кабелей для наложения экрана отходящих от электродвигателя проводников.
Экранирующая пластина для отходящих от электродвигателя проводников
Частотный пускатель с интуитивно понятным управлением
CONTACTRON Speed Starter

Скоростной пускатель – новый класс устройств с интуитивно понятным управлением, занимающий промежуточное положение между пускателем электродвигателя и частотным преобразователем. Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off.

Скачать брошюру
CONTACTRON Speed Starter – два типа устройств