Частотные пускатели CONTACTRON доступны в широком диапазоне вариантов: Классы производительности от 0,25 до 1,5 кВт, с помехоподавляющими фильтрами и без них, с однофазным или трехфазным входом сети. Помимо защиты от случайных изменений в устройстве, частотный пускатель CONTACTRON может быть защищен индивидуально настраиваемым кодом. Подберите подходящее изделие для своего приложения.
Комплект принадлежностей для простого и надежного подключения экранов кабелей к частотному пускателю CONTACTRON, состоящий из экранирующей пластины 45 мм, 2 клемм подключения экрана для сигнальных проводов и клеммы подключения экрана для кабеля двигателя.