CSS 0.55-1/3-EMC
-
Скоростной пускатель
1201602
Частотный пускатель с функцией плавного пуска и регулируемой частотой вращения для запуска и реверса электродвигателей до 230 В AC и 0,55 кВт, регулируемой защитой электродвигателя, аналоговым входом, функцией безопасного отключения крутящего момента до SIL 3 / PL e, однофазным входом нагрузки, со встроенным помехоподавляющим фильтром
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Частотный пускатель |
Серия изделий | CONTACTRON |
Органы управления | Кнопка |
Поворотный переключатель | |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Количество фаз | 1 |
Сеть | |
Количество фаз | 1 |
Входное напряжение | 230 В AC |
240 В AC | |
Диапазон входных напряжений | 110 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
Диапазон частот | 47 Гц ... 63 Гц |
Номинальный ток | 6,7 A (без сетевого дросселя) |
6,2 A (c сетевым дросселем) |
Номинальная мощность электродвигателя | 0,55 кВт |
Кажущаяся мощность | 1,3 кВА |
Номинальный ток на выходе (IN) | 3,2 A (4 кГц) |
2,6 A (8 кГц) | |
1,8 A (16 кГц) | |
Выходная частота | 0 Гц ... 500 Гц |
Рассеиваемая мощность | 31 Вт (2 кГц) |
35 Вт (4 кГц) | |
33 Вт (8 кГц) | |
32 Вт (16 кГц) | |
9 Вт (Stand-By) | |
Выходной ток | ≤ 4,8 A (180 c) |
≤ 2,4 A (180 с, в течение времени восстановления режима) | |
≤ 5,76 A (15 c) | |
≤ 1,6 A (15 с, в течение времени восстановления режима) | |
Время возврата в состояние готовности | 150 c (180 c) |
12 c (15 c) | |
Время перегрузки | 30 c (180 c) |
3 c (15 c) | |
Время разряда | 3 мин (Конденсаторы промежуточного контура) |
Коммутация | |
Наименование, выход | Релейный выход |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Максимальное напряжение переключения | 125 В AC |
30 В DC | |
Максимальный пусковой ток | 3 A |
Минимальный пусковой ток | 10 мА (5 B DC) |
Силовые клеммы | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 6 мм² |
0,2 мм² ... 4 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 10 |
Клеммы контроллера | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
0,2 мм² ... 0,75 мм² | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Отверстие | |
Диаметр | 5,5 мм |
Ширина | 45 мм |
Высота | 210 мм |
Глубина | 210 мм |
Длина | ≤ 20 м (Длина кабеля электродвигателя (соответствие нормам ЭМС в категории C2)) |
≤ 20 м (Длина кабеля электродвигателя (соответствие нормам ЭМС в категории C3)) | |
≤ 50 м (Длина кабеля электродвигателя (без соответствия нормам ЭМС)) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Степень защиты (NEMA) | NEMA 1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (без ограничения рабочих характеристик тока) |
-20 °C ... 60 °C (с линейным ограничением рабочих характеристик) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
> 2000 м (с ограничением рабочих характеристик) | |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 90 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 95 % (без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 15г, 11 мс |
Вибрация (при эксплуатации) | 0,075 мм/1г |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 106 кПа |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Маркировка | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Маркировка | e |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | 4 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61800-5-1 |
МЭК 61800-3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Настенный монтаж |
Номер артикула | 1201602 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK7311 |
GTIN | 4063151265571 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 465 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 465 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (№ CAS: 143-24-8) | |
SCIP | 9ab522c1-3bfd-48d5-8655-8a43d4adc716 |
Совместимые изделия
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Соединение экрана 1276916
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Адаптер 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Соединение экрана 1451208
-
EM-CPS-225 - Плата распределения энергии 1002634
-
EM-CPS-405 - Плата распределения энергии 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Модуль подключения 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Модуль подключения 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-45 - Соединение экрана 1276909
-
EM-CSS-FAN-45 - Вентилятор 1276912
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg