Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со светодиодным индикатором и защитной цепью, выход: 24 В пост. тока/10 A, со временем коммутации 5 мс
Пускатели электродвигателей постоянного тока
Электронные реле нагрузки / реверсирования нагрузки позволяют осуществлять быстрое переключение электродвигателей постоянного тока с механической системой коммутации. Наши реле реверсирования нагрузки обеспечивают изменение направления вращения и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В/10 A с отсутствием механического износа. Защита входных цепей от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки обеспечивает надежную работу всего оборудования. Наличие встроенной схемы блокировки и силовой проводки позволяют до минимума снизить количество дополнительных проводов и кабелей.
Дополнительная информацияЭлектронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со светодиодным индикатором и защитной цепью, выход: 24 В пост. тока/3 A, со временем коммутации 5 мс
PLC-INTERFACE в качестве электронного реле реверсирования нагрузки, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../21 с зажимом push-in и встроенной схемой, для управления двигателями пост. тока со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 — 30 В DC/2 A
PLC-INTERFACE в качестве электронного реле реверсирования нагрузки, состоит из основной клеммы PLC-BSС.../21 с винтовым зажимом и встроенной схемой, для управления двигателями DC со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 ... 30 В DC/2 A
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10-30 В DC/6 A, время переключ. 80 мс
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10-30 В DC/6 A, время переключ. 1 мс
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 - 30 В DC / 2 A
Преимущества для вас
• Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
• Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
• Прямой пуск и реверсирование механически коммутируемых электродвигателей постоянного тока
• - Жесткая и невосприимчивая к вибрациям и ударным нагрузкам конструкция
Новые изделия
Пускатели электродвигателей – безопасное переключение электродвигателей постоянного тока
Компактные реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока
Реле реверсирования нагрузки обеспечивают быстрое переключение и торможение электродвигателей постоянного тока. Выход, защищенный от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки, обеспечивает надежную работу. Внутренняя цепь блокировки и кабельная разводка для устройств сводят к минимуму усилия по подключению.
Основные характеристики
- Переключение и реверсирование электродвигателей постоянного тока до 24 B DC/10 A
- Компактная ширина: 12,5 мм
- Технология соединения Push-in
- Выход защищен от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
- Быстрая коммутация без износа
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря безопасному и быстрому переключению с помощью не подверженной износу электроники
- Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции
- Простота кабельной разводки благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводке для устройств
- Надежная работа благодаря защите от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки
- Устойчивость к ударам и вибрациям