Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для изолированных кабельных наконечников (C ... RCI... и C ... FCI...) 0,5 ... 6 мм2
Автомат для обжима
Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм². Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI...) 0,08 ... 6 мм2
Универсальный электрический инструмент со сменными матрицами для обжима различных контактных элементов
Защитный кожух для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников 0,08 мм2 ... 6 мм2 (AI 6)
Защитный кожух для автомата для обжима CF 500, для изолированных кабельных наконечников: 0,14 мм2 ... 6 мм2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), для точеных контактов: 0,14 мм2 ... 4 мм2 (TC HC 4), для фотоэлектрических контактов: 0,25 мм2 ... 6 мм2 (SR 6-2)
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников (C-SCF... и C-SCM...) 0,5 ... 6 мм2
Пневматический инструмент для обжима, для кабельных наконечников согласно DIN 46228-1: 1992-08 и DIN 46228-4: 1990-09, для проводников сечением 0,25 - 4 мм2, обжим в форме трапеции, боковой ввод
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм2, 4 мм2: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм2: наружный Ø 6,5 мм, внутренний Ø 3,5 мм, 10 мм2: наружный Ø 7 мм, внутренний Ø 4,5 мм
Защитный кожух для автомата для обжима CF 500, для кабельных наконечников: 0,5 мм2 ... 10 мм2 (RC 10), для неизолированных кольцевых кабельных наконечников типа ТМЛ: 4 мм2 ... 10 мм2 (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)
Приемное устройство для гильз обжимного автомата CF 500, для плоских штекеров (SCM...) 0,5 - 2,5 мм, ширина: 6,3 мм
Преимущества для вас
- Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
- Полная гибкость благодаря сменным матрицам
- Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Универсальный автомат для обжима CF 500
Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов
Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и быстротой работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.
Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.
- Быстрая замена обжимных вставок
- Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
- Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов