Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников (C-SCF... и C-SCM...) 0,1 ... 1,5 мм2
Автомат для обжима
Автомат для обжима CF 500 отличается высокой силой обжима и компактной конструкцией. Благодаря возможности простой и быстрой замены матриц он подходит для обработки самых разных контактов сечением до 50 мм². Автомат для обжима CF 500 позволит вам максимально быстро обжимать кабельные наконечники, плоские штекеры и кабельные зажимы.
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для изолированных кабельных наконечников (C ... RCI... и C ... FCI...) 0,5 ... 6 мм2
Матрица для обжимного устройства CF 500, для наконечников для круглого кабеля 0,1 ... 4 мм2
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 и 2 x 10 мм2
Поршень для опрессовочных клещей ZAP 25 и ZAP 100
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников (C-SCF... и C-SCM...) 0,5 ... 6 мм2
Защитный кожух для автомата для обжима CF 500, для наконечников TWIN: 4 мм2 ... 10 мм2 (AI-TWIN 10)
Матрица для автомата для обжима CF 500, точеные контакты CK 4,0-ED..., 2 размеченные матрицы
Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников с отверстием 4 ... 10 мм2, 4 мм2: наружный Ø 5 мм, внутренний Ø 3 мм, 6 мм2: наружный Ø 6 мм, внутренний Ø 4 мм, 10 мм2: наружный Ø 8 мм, внутренний Ø 5 мм
Запасная трубка
Преимущества для вас
- Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
- Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
- Полная гибкость благодаря сменным матрицам
- Простое выполнение обжима при помощи ножного выключателя
Универсальный автомат для обжима CF 500
Универсальный автомат для обжима контактов самых различных типов
Снижайте затраты за счет автоматизации. Компактные, переносные автоматы для обжима CF 500 отличаются гибкостью и быстротой работы. Благодаря различным сменным матрицам автомат находит универсальное применение.
Процесс обжима начинается после нажатия педали управления. Таким образом обе руки остаются свободными для соединения проводов с соответствующими контактами.
- Быстрая замена обжимных вставок
- Возможность мобильного применения благодаря ручке для переноски
- Дополнительный двухступенчатый режим работы для простой и надежной обработки обжимных контактов