Сигнальное реле MR 11 является полуавтоматическим реле. Для оптического индикатора кроме напряжения возбуждения катушки дополнительное напряжение не требуется. Это особенно важно при использовании для контроля параметров напряжения
Блинкерное реле для индикации опасных и рабочих состояний
Блинкерные или сигнальные реле используются в качестве индикатора состояния в диспетчерских, на пультах управления и на мнемосхемах. Предварительно определенное назначение контактов ускоряет ввод в эксплуатацию. При этом полу- или полностью автоматизированные варианты исполнения характеризуются обозримым расположением поверхностей индикации. Их прочная конструкция гарантирует надежную эксплуатацию даже в сложных условиях окружающей среды.
Сигнальное реле MR 21 используется для индикации опасных и рабочих состояний. Оно работает полностью автоматически.
Принцип работы блинкерного реле Полуавтоматические и автоматические варианты исполнения
Блинкерное реле с ручным квитированием сообщений
Полуавтоматическое блинкерное реле
Полуавтоматические блинкерное или сигнальное реле MR 11 служит для индикации состояний установки.
В таком варианте исполнения квитирование сообщений выполняется вручную нажатием установленной на передней панели устройства кнопки сброса. Это позволяет четко понимать, какие сообщения уже известны (квитированы) или изменены (пока не квитированы).
Таким образом сервисный специалист видит на месте, известны ли состояния установки и предприняты ли соответствующие меры или их необходимо еще предпринять. После квитирования и снятия ошибки блинкерное реле автоматически возвращается в исходное положение.
Особенность полуавтоматического варианта исполнения заключается в том, что сообщение о неисправности на передней панели устройства сохраняется после снятия ошибки без предварительного квитирования сообщения. Таким образом, после автоматического снятия ошибки сервисный специалист может понять, существовала ли возможность бесперебойного режима работы установки.
Способы монтажа Простой монтаж на передней панели шкафа управления или на DIN-рейке
Сборный корпус для монтажа на передней панели
Простое комбинирование блинкерных реле Оптимальный обзор при монтаже на передней панели
Сборные корпуса предоставляют простую возможность устанавливать на передней панели шкафа управления до девяти блинкерных реле. Общий держатель не только облегчает монтаж, но и упрощает обзор имеющихся сообщений.
В зависимости от варианта сборного корпуса можно устанавливать до четырех или до девяти блинкерных реле. Но можно устанавливать и меньшее количество реле. В таком случае незанятые места закрываются заглушками. Таким образом, у вас останется возможность установки дополнительных реле в будущем.