Комплектация Использование цифровой производственной документации и систем помощи позволяет не только производить эффективную комплектацию монтажных реек, но и более гибко распределять персонал. Инструкции, поддерживаемые программным обеспечением, позволяют пользователю в кратчайшие сроки освоить систему.

Рабочее место для комплектации клеммных сборок

Эффективная комплектация с помощью системы

Комплектация монтажных реек на производстве шкафов управления характеризуется большим разнообразием компонентов и проектов. Для оптимизации процесса цифровая производственная документация напрямую формируется на основе инженерных разработок, что позволяет снизить вероятность ошибок из-за сбоев в системе. Кроме того, интуитивно понятные системы для рабочего места с программной поддержкой направляют отдельные этапы производства, позволяя даже полуквалифицированным работникам производить комплектацию сложных клеммных сборок.

Преимущества эффектавной комплектации для Вас

  • Экономия времени благодаря прямой передаче проектных данных от инженеров
  • Программно-ориентированное производство для гибкого использования имеющегося персонала
  • Сокращение количества ошибок за счет контроля системы подбора с подсветкой и полной, программно поддерживаемой производственной документации
  • Повышение производительности благодаря эргономичному дизайну рабочего места, структурированному расположению компонентов и модульным, расширяемым принадлежностям
  • Экономия производственных затрат благодаря прямой печати маркировки и нанесения обозначений в процессе сборки
Модульные системы для рабочего места из clipx BASIC line

Модульные системы для рабочего места Для эффективных процессов в производстве шкафов управления

С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы. Благодаря масштабируемости принадлежности можно интегрировать в существующие рабочие места или комбинировать с эргономичными базовыми рабочими местами. Это позволяет настроить рабочие места в соответствии с Вашими потребностями. Благодаря модульности системы для рабочего места можно в любой момент гибко адаптировать к конкретным требованиям или расширить, например, за счет программного обеспечения.

Система для рабочего места для комплектации

Базовая рабочая станция clipx BASIC line для комплектации монтажных реек
Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления
Человек работает за системой для рабочего места для комплектации при производстве шкафов управления
Базовая рабочая станция clipx BASIC line для комплектации монтажных реек

Помимо регулируемого по высоте рабочего стола, базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора. Верхняя секция с четырьмя полками предлагает много места для размещения необходимых материалов и компонентов для комплектации монтажных реек. Эргономичный дизайн рабочего места обеспечивает комфортную работу благодаря регулировке высоты и небольшому расстоянию до рук.

Перейти к изделию
Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления

Быстро и легко соберите эффективное рабочее место для комплектации монтажных реек. Благодаря масштабируемости и модульности базовую рабочую станцию можно комбинировать с различными принадлежностями в соответствии с Вашими требованиями. Наша модульная система магазинов, состоящая из различных типов магазинов, разделителей полок и контейнеров для хранения с открытыми фронтами, обеспечивает индивидуальное и готовое к сборке предоставление материалов. Это позволяет быстро и гибко комплектовать рабочее место различными компонентами и материалами. Выпускаемые в различных вариантах магазины легко адаптируются к различным видам монтажных работ. Использование вращающегося крепежного устройства для монтажных реек обеспечивает стабильность при сборке, эргономичность и удобство работы.

К списку продукции
Человек работает за системой для рабочего места для комплектации при производстве шкафов управления

Использование цифровых производственных документов и вспомогательных систем позволяет не только повысить эффективность производства клеммных сборок, но и более гибко распределять персонал. Поэтому наша система для рабочего места может быть гибко расширена за счет программного обеспечения и системы pick by light. Наше программное обеспечение clipx ENGINEER assemble берет все необходимые данные напрямую из проекта и обеспечивает интуитивно понятную сборку клеммной колодки с пошаговыми инструкциями и прямым управлением системой pick by light. Этот процесс, поддерживаемый программным обеспечением, сокращает количество ошибок и время поиска, позволяя даже полуквалифицированным работникам комплектовать сложные клеммные сборки.

К программному обеспечению clipx ENGINEER assemble

Система помощи рабочим заметно ускоряет процессы производства, так как клеммные сборки теперь можно изготавливать независимо от остальной части шкафа управления. Сокращение времени поиска и улучшенная эргономика обеспечивают значительное повышение производительности.

Доктор Фабиан Бертельсмайер, Системы управления продукцией
Фабиан Бертельсмайер
Человек изготавливает клеммную сборку с помощью программного обеспечения для помощи рабочим clipx ENGINEER assemble

Эффективное производство клеммных сборок с помощью clipx ENGINEER assemble

Повысьте эффективность производства клеммных сборок с помощью нашего программного обеспечения для помощи рабочим clipx ENGINEER assemble. Являясь платным дополнением к инжиниринговому программному обеспечению clipx ENGINEER, оно предоставляет все необходимые производственные данные в четко организованном формате для сборки. Значительная экономия времени благодаря передаче данных напрямую из процесса проектирования и последовательному предоставлению производственных данных. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс программного обеспечения для помощи рабочим поможет Вам собрать клеммную колодку, включая принадлежности и маркировку, и предоставит четкие пошаговые инструкции и наглядные пособия. Это снижает время прохождения и время поиска, а также уменьшает количество ошибок.

Посмотрите наше видео, чтобы узнать о программном обеспечении для помощи рабочим и активировать приложение.

Решения для повышения эффективности
Маркировка

Узнайте, как эффективно и интуитивно понятно разработать маркировку всех компонентов при производстве шкафов управления. Целостная линейка MARKING system предлагает удобные решения для любых требований и областей применения.

Далее к маркировке
Маркировка проводов на верстаке с несколькими принтерами THERMOMARK E SERIES