Модульные системы для рабочего места

С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы.
Модульные системы для рабочего места из clipx BASIC line для производства шкафов управления

Для эффективных процессов в производстве шкафов управления

С помощью систем для рабочего места clipx BASIC line Вы можете легко создать свое индивидуальное рабочее место для эффективной и эргономичной работы. Модульная система позволяет в любой момент изменить или расширить его в соответствии с Вашими требованиями. Дополните свое рабочее место нашими принадлежностями или используйте их вместе с нашими рабочими станциями для быстрой оптимизации процессов.

Откройте для себя наши системы для рабочего места для различных технологических процессов.

Преимущества для Вас

  • Индивидуальное оборудование и расширение рабочих мест за счет модульных, масштабируемых принадлежностей
  • Быстрая оптимизация процесса и повышение эффективности благодаря простой в реализации концепции
  • Повышенная производительность благодаря эргономичному дизайну и структурированному расположению компонентов
  • Оптимизирован для производственных процессов при производстве шкафов управления благодаря многолетнему опыту консультирования по технологическим процессам
Персонал укомплектовывает базовое рабочее место магазинами для клеммных блоков

Индивидуальное оборудование

Благодаря масштабируемости принадлежности можно интегрировать в существующие рабочие места или комбинировать с эргономичными базовыми рабочими местами. Это позволяет настроить рабочие места в соответствии с Вашими потребностями. Благодаря модульности системы для рабочего места можно в любой момент гибко адаптировать к конкретным требованиям или расширить, например, за счет программного обеспечения.

Системы для рабочего места из clipx BASIC line для быстрой оптимизации процессов при производстве шкафов управления

Быстрая оптимизация процесса

Модульные системы для рабочего места предлагают простые в реализации и индивидуальные решения для рабочего места для оптимизации производственных процессов при производстве шкафов управления. Гибкая конфигурация и индивидуальные настройки позволяют создавать эргономичные и структурированные рабочие места с улучшенным рабочим процессом. Это означает, что быстрое повышение эффективности может быть достигнуто с меньшими усилиями.

Человек производит клеммные сборки на системе для рабочего места clipx BASIC line

Повышение производительности

Эргономичные системы для рабочего места могут использоваться по мере необходимости, что позволяет сбалансированно оптимизировать производственные процессы. Структурированное расположение необходимых компонентов обеспечивает эффективное снабжение материалами. Помимо улучшения эргономики, производительность также повышается за счет сокращения времени поиска и ошибок.

Два человека обсуждают функцию тормоза проводников в качестве дополнения к рабочему месту электромонтажника

Проверено на практике

Системы для рабочего места, специально разработанные для производства шкафов управления, основаны на многолетнем опыте и знаниях в области технологического консалтинга и успешного сотрудничества с клиентами. На основе этих проверенных решений мы создали «стандарт», который оптимально подходит для процессов при производстве шкафов управления и при этом может быть адаптирован к Вашим требованиям.

Основа для эффективных процессов в производстве шкафов управления

Масштабируемые решения для рабочего места с помощью clipx BASIC line


Система для рабочего места для механической обработки

Базовая рабочая станция clipx BASIC line для механической обработки
Система для рабочего места с резаком для монтажной рейки для механической обработки
Человек режет монтажные рейки на системе для рабочего места для механической обработки
Базовая рабочая станция clipx BASIC line для механической обработки

Базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора, который можно гибко регулировать по высоте. Под столешницей также имеется выдвижной ящик. В нижней части есть место для хранения различных монтажных реек или кабельных каналов длиной до 2 м. Имеющиеся на раме держатели обеспечивают устойчивость. В верхней части рабочего места также имеется дополнительная поверхность для хранения.

Перейти к изделию
Система для рабочего места с резаком для монтажной рейки для механической обработки

Быстро и легко комбинируйте базовое рабочее место с подходящими принадлежностями и инструментами. С помощью наших профильных и рельсовых резаков Вы можете не только быстро и точно, но и без сколов и заусенцев разрезать стандартные DIN-рейки и кабельные каналы. Оптимальная рычажная передача обеспечивает при этом удобство использования. Держатель для напитков, который можно просто прикрепить к раме, обеспечивает порядок и организованность на рабочем месте. Таким образом, Вы получаете оптимизированное и чистое рабочее место для ручной механической обработки без особых усилий.

К списку продукции
Человек режет монтажные рейки на системе для рабочего места для механической обработки

Повысьте эффективность механической обработки с помощью расширения системы для рабочего места. Все производственные документы и заказы можно в любой момент вызвать через монитор. Предоставление данных в цифровом виде позволяет сократить количество ошибок и время изготовления. Использование нашего блока с нулевым резом для ручной резки перфорированных монтажных реек экономит еще больше времени. Блок с нулевым резом обеспечивает быстрый и воспроизводимый нулевой срез с помощью всего одной настройки и без трудоемких повторных измерений. С помощью нашего термотрансферного принтера THERMOMARK ROLL 2.0 Вы можете наносить этикетки напрямую на обработанные монтажные рейки и кабельные каналы на рабочем месте. Это означает, что выполненные заказы могут быть четко распределены, несмотря на их разнообразие.

К списку продукции

Система для рабочего места для комплектации

Базовая рабочая станция clipx BASIC line для комплектации монтажных реек
Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления
Человек работает за системой для рабочего места для комплектации при производстве шкафов управления
Базовая рабочая станция clipx BASIC line для комплектации монтажных реек

Помимо регулируемого по высоте рабочего стола, базовое рабочее место оснащено держателем, например, для крепления планшета или монитора. Верхняя секция с четырьмя полками предлагает много места для размещения необходимых материалов и компонентов для комплектации монтажных реек. Эргономичный дизайн рабочего места обеспечивает комфортную работу благодаря регулировке высоты и небольшому расстоянию до рук.

Перейти к изделию
Система для рабочего места clipx BASIC line для комплектации при производстве шкафов управления

Быстро и легко соберите эффективное рабочее место для комплектации монтажных реек. Благодаря масштабируемости и модульности базовую рабочую станцию можно комбинировать с различными принадлежностями в соответствии с Вашими требованиями. Наша модульная система магазинов, состоящая из различных типов магазинов, разделителей полок и контейнеров для хранения с открытыми фронтами, обеспечивает индивидуальное и готовое к сборке предоставление материалов. Это позволяет быстро и гибко комплектовать рабочее место различными компонентами и материалами. Выпускаемые в различных вариантах магазины легко адаптируются к различным видам монтажных работ. Использование вращающегося крепежного устройства для монтажных реек обеспечивает стабильность при сборке, эргономичность и удобство работы.

К списку продукции
Человек работает за системой для рабочего места для комплектации при производстве шкафов управления

Использование цифровых производственных документов и вспомогательных систем позволяет не только повысить эффективность производства клеммных сборок, но и более гибко распределять персонал. Поэтому наша система для рабочего места может быть гибко расширена за счет программного обеспечения и системы pick by light. Наше программное обеспечение clipx ENGINEER assemble берет все необходимые данные напрямую из проекта и обеспечивает интуитивно понятный монтаж клеммной сборки с пошаговыми инструкциями и прямым управлением системой pick by light. Этот процесс с программной поддержкой сокращает количество ошибок и время поиска, а также предоставляет возможности даже полуквалифицированным работникам комплектовать сложные клеммные сборки.

К списку продукции

Система для рабочего места для подготовки проводников и кабельной разводки

Базовая рабочая станция clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления
Система для рабочего места clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления
Человек работает с системой для рабочего места clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления
Базовая рабочая станция clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления

Базовое рабочее место оснащено практичным закрывающимся ящиком для инструментов с выдвижными ящиками, в котором всегда под рукой все необходимые инструменты. Складные боковые столики обеспечивают дополнительное рабочее пространство, когда это необходимо, и могут быть убраны для экономии места, когда не используются. В верхней части рабочего места также имеются полки, которые обеспечивают идеальное место для хранения необходимых материалов, таких как кабели и провода. Благодаря направляющим роликам с тормозами мобильную станцию можно без труда переместить в любой шкаф управления или другое место, которое необходимо изготовить, что обеспечивает максимальную гибкость.

Перейти к изделию
Система для рабочего места clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления

Благодаря масштабируемости и модульной конструкции базовую рабочую станцию можно гибко комбинировать с различными принадлежностями. Например, в дополнение к монитору монтажные рейки можно использовать в качестве держателей для открытых контейнеров для хранения – идеальное решение для хранения мелких деталей в удобном месте и под рукой. Для еще большего порядка в кабельной разводке мы рекомендуем установить органайзер для кабелей. Органайзер для кабелей позволяет четко и без особых усилий структурировать проводники с диапазоном сечения от 0,5 до 6 мм². Он может быть маркирован в соответствии с сечением провода и легко устанавливается благодаря совместимости с монтажными рейками NS 35. Быстрый доступ к проводнику и возможность маркировки не только сокращают время поиска, но и сводят к минимуму риск перепутать похожие сечения. Урна для мусора обеспечивает дополнительную организацию.

К списку продукции
Человек работает с системой для рабочего места clipx BASIC line для подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления

Для повышения эффективности процесса монтажа Вы можете легко расширить систему для рабочего места с помощью наших станков-автоматов и систем печати, а также программного обеспечения для помощи рабочим. Это позволяет быстро и легко подготовить большое количество проводников для кабельной разводки на месте. С помощью автомата для снятия изоляции E.FOX S 10 вы просто и эффективно обрабатываете проводники с различными сечениями и разной изоляцией. С помощью THERMOMARK E.WIRE вы можете напечатать и нанести обозначение кабеля автоматически за один шаг. Программное обеспечение предоставляет необходимую информацию на основе данных, экспортированных из системы ECAD, в четко организованном виде и шаг за шагом направляет сотрудников по процедуре обработки. Управление автоматическими инструментами и системами печати напрямую также способствует повышению эффективности.

К списку продукции

Мобильный рабочий стол для монтажа и кабельной разводки

Мобильный рабочий стол для монтажа и кабельной разводки
Человек обрабатывает монтажную панель на мобильном монтажном столе
Человек сидит за мобильным монтажным столом и работает над шкафом управления
Мобильный рабочий стол для монтажа и кабельной разводки

Мобильный монтажный стол обеспечивает гибкую и устойчивую рабочую поверхность для монтажа и кабельной разводки монтажных панелей и шкафов управления. Высоту можно плавно регулировать – даже под нагрузкой. Вы также можете наклонить рабочую поверхность, чтобы адаптировать монтажный стол к вашим требованиям. Встроенная поверхность для хранения позволяет разместить, например, коробки, инструменты или другие материалы. Это позволяет работать эргономично, эффективно и не напрягать спину.

Перейти к изделию
Человек обрабатывает монтажную панель на мобильном монтажном столе

Оснащенный направляющими роликами и практичными ручками, монтажный стол можно легко переместить в нужное место. Он также служит держателем заготовок и обеспечивает безопасную транспортировку монтажных панелей и шкафов управления в течение всего процесса монтажа. Монтажная тележка впечатляет и в нерабочем состоянии. Благодаря компактной конструкции ее можно убрать, чтобы сэкономить место.

Перейти к изделию
Человек сидит за мобильным монтажным столом и работает над шкафом управления

Сидя или стоя: благодаря регулировке высоты и наклона монтажный стол идеально адаптируется к тому, как вы работаете. Это позволяет комфортно и эргономично выполнять различные рабочие операции в разных положениях тела. Результат - более эффективные процессы, лучшие условия труда и сбалансированное повышение производительности. Еще одним преимуществом является простота работы с различными надстройками. Меняющиеся заготовки или концепции сборки можно быстро подхватить и надежно закрепить – без длительного времени установки. Это повышает вашу гибкость и помогает адаптироваться к меняющимся требованиям производства и монтажа. Воспользуйтесь мобильным, настраиваемым решением, которое легко интегрируется в различные производственные концепции и обеспечивает удобство работы в различных положениях.

Перейти к изделию
Персонал снимает материалы с тележки для комплектации монтажных реек

Проектная тележка

С нашей проектной тележкой у Вас под рукой универсальный инструмент для производства. Тележка может использоваться для комплектации заказов и транспортировки. Она также может временно служить в качестве расширенной зоны хранения на рабочем месте сборщика, обеспечивая большую организованность и эффективность. Благодаря модульной конструкции проектная тележка может быть гибко адаптирована к Вашим конкретным требованиям. Эргономичный дизайн и совместимость с нашими магазинами и бункерами для хранения с открытой крышкой не только облегчают погрузку и разгрузку, но и открывают множество вариантов применения. Оснащенная направляющими роликами и практичными ручками, тележка легко перемещается даже при полной загрузке.

Принадлежности в деталях

Маркированный тормоз с проводником закреплен на монтажной рейке
Модульный магазин для эффективного обеспечения материалами рабочих в местах сборки
Использование блока с нулевым срезом при резке монтажных реек
Монтажное устройство DIN RAIL FIXTURE для производства клеммных сборок
Женщина выбирает клеммный блок из стеллажа с помощью системы pick-by-light
Маркированный тормоз с проводником закреплен на монтажной рейке

Для большего порядка при кабельной разводке: с помощью тормоза проводников Вы можете четко и без особых усилий структурировать проводники с диапазоном сечения от 0,5 до 6 мм² на рабочих местах монтажников. Благодаря возможности маркировки Вы можете нанести на них соответствующее сечение провода. Тормоз для проводника можно быстро закрепить на монтажной рейке и при необходимости снова снять. Кроме того, его можно легко прикрепить к другим поверхностям, например, к дереву, и гибко расположить.

Обзор преимуществ для Вас:

  • Экономия времени и сокращение времени поиска благодаря быстрому доступу к проводнику
  • Улучшенный доступ к проводнику благодаря гибким вариантам крепления
  • Простая установка благодаря совместимости с монтажными рейками NS 35
  • Освобождение рабочих мест при подготовке проводников и кабельной разводке благодаря организованной прокладке проводников
  • Снижение риска перепутать похожие сечения благодаря возможности маркировки

Перейти к изделию
Модульный магазин для эффективного обеспечения материалами рабочих в местах сборки

От разделителей полок до систем подачи: Модульная система магазинов позволяет быстро и гибко комплектовать рабочие места сборщиков широким спектром различных компонентов. Выпускаемые в различных вариантах магазины легко адаптируются к различным видам монтажных работ. Они устанавливаются простым защелкиванием на монтажных профилях.

Обзор преимуществ для Вас:

  • Индивидуальное обеспечение материалами в соответствии с требованиями и преимущества благодаря модульной системе
  • Целенаправленное извлечение необходимых компонентов в нужном количестве благодаря селективной подаче
  • Улучшенная эргономика благодаря ориентированному на сборку расположению деталей и компонентов
  • Сокращение времени поиска при сборке благодаря эффективной подаче
  • Снижение количества ошибок благодаря структурированному расположению компонентов

К списку продукции
Использование блока с нулевым срезом при резке монтажных реек

Быстрые, точные нулевые резы без замеров: при ручной резке перфорированных монтажных реек блок с нулевым резом позволяет производить быстрые и воспроизводимые нулевые резы всего с одной настройкой и без долгих повторных замеров. Оснащенный цилиндрическим штифтом и магнитами для надежной фиксации блок с нулевым резом просто устанавливается на монтажную рейку. При помощи ползунка просто настраиваются разнообразные условия нулевого реза.

Обзор преимуществ для Вас:

  • Воспроизводимые и высококачественные нулевые резы для перфорированных монтажных реек с помощью всего одной настройки
  • Экономия времени и уменьшение ошибок при нулевых резах, так как больше нет необходимости в повторных измерениях и разметке
  • Ускорение процесса резки монтажных реек за счет экономии времени благодаря нулевым резам
  • Быстрая настройка различных условий нулевого реза при помощи ползунка

Перейти к изделию
Монтажное устройство DIN RAIL FIXTURE для производства клеммных сборок

С помощью нашего эргономичного монтажного устройства Вы сможете производить клеммные сборки удобно и безопасно. Монтажная рейка фиксируется на месте с помощью привинчиваемых клемм, так что у Вас обе руки свободны для комплектации компонентов. Благодаря функции вращения и скольжения монтажное устройство можно гибко поворачивать и регулировать. Измерительная шкала позволяет надежно измерять абсолютные размеры и относительные расстояния между компонентами. Помимо отдельных клеммных сборок, можно параллельно установить несколько небольших клеммных сборок.

Обзор преимуществ для Вас:

  • Улучшенная эргономика и безопасная работа при монтаже клеммных сборок
  • Простое и надежное крепление монтажной рейки с помощью винтовых клемм
  • Экономия времени, так как возможно параллельное производство нескольких клеммных сборок
  • Удобная установка маркировки для клемм благодаря функции вращения
  • Оптимальные условия работы при центральном обзоре благодаря функции раздвижения

Перейти к изделию
Женщина выбирает клеммный блок из стеллажа с помощью системы pick-by-light

Идеальное дополнение к рабочему месту сборщика: в сочетании с нашим программным обеспечением clipx ENGINEER assemble система pick-by-light обеспечивает быстрое и безошибочное удаление материала без трудоемкого поиска. Четкие световые сигналы на отсеке для извлечения указывают на нужный компонент. На дисплее количества отображается информация о необходимом количестве деталей. Ваши сотрудники сразу же узнают, какой компонент и в каком количестве требуется. Благодаря модульной конструкции система может быть гибко расширена.

Обзор преимуществ для Вас:

  • Повышение производительности за счет точного удаления материала
  • Быстрый доступ ускоряет процесс сборки
  • Минимизация ошибок благодаря четкому визуальному руководству
  • Экономия времени, так как отпадает необходимость в поиске артикулов
  • Простота освоения благодаря интуитивно понятному управлению

К списку продукции